Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Liitäntärasiat luotettavaan datansiirtoon myös tulevaisuudessa
Liitäntärasiat ovat pitkälläkin aikavälillä turvallinen ratkaisu reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon. Kompaktit ja muotoilultaan yhtenäiset liitäntärasiat sekä DIN-kiskoon että 19" telineasennukseen sisältävät runsaasti tilaa valokuitujohtimien turvalliseen liittämiseen.
Distributor, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, number of positions: 4, material: Metal, connection method: ODC connector, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray, Ethernet
Splice box, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, cable outlet: above and below, color: gray, Ethernet
Distributor, design: Rail-mountable module, degree of protection: IP20, number of positions: 24, material: Metal, connection method: M17 circular connector, cable outlet: above and below, housing size: 1, color: gray, Ethernet
Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Splice box, design: 1RU, degree of protection: IP20, material: Metal, connection method: Splicing, housing size: 1, color: gray
Edut
- Maksimaalinen suojaus EMC- ja ESD-häiriöiltä
- DIN-kiskoversioiden kiskosovittimen erilaiset kiinnitysmahdollisuudet varmistavat asennuksen maksimaalisen joustavuuden
- Luotettava myös ankarissa olosuhteissa – testattu lämpötila-alue vähintään -25...+70 °C
- Fuusiojatkoksia varten esiasennetut versiot lyhentävät asennusaikaa kentällä
- Intuitiivinen käyttö etupuolelta ja selkeä kytkentäkaapin tilasuunnitelma yhdenmukaisen Phoenix Contact -rakenteen ansiosta