Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PTME 6-DIO/R-L HV - Component terminal block
3035698

Component terminal block, If several diode terminal blocks need adding to the DIN rail, a spacer plate must be placed between them., with integrated P1000M diode, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 5 A, connection method: Push-in connection, 1 level, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2 , color: gray

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet