RF-12P2N8AWA00 - Device connector front mounting
1607260

Device connector front mounting, straight, Screw locking mechanism, M23, number of positions: 12, contact connection type: Pin, Axial O-ring, shielded: yes, number of positions: 12, connection method: Crimp connection, series: RF, Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Safe use in the field, thanks to high degree of protection
Connector for flexible on-site assembly
Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly