Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
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
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Plastic protective cap
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
Plastic protective cap
1055753
Plastic protective cap, M23, series: M23 PRO
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Protective cap
Series
M23 PRO
Material specifications
Material
TPE
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1055753
Pakkausyksikkö
25 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
25 Kappaletta
Tuoteavain
ABRGAE
Tuotekoodi
ABRGAE
GTIN
4063151784003
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
2,02 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
1,95 g
Tullitariffinumero
39269097
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,054 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet