CHARX connect – sähköautojen ja hyötyajoneuvojen latausliittimet

Sähköautojen ja hyötyajoneuvojen inlet-liittimet

Ajoneuvojen CHARX connect universal -inlet-liittimet mahdollistavat kaikentyyppisten sähköajoneuvojen AC- ja DC-latauksen. Type 1 ja Type 2 AC- ja CCS-inlet-liittimien (Combined Charging System) lisäksi Kiinaan on saatavana myös GB/T-versioita. Ajoneuvojen inlet-liittimiä käytetään jo menestyksekkäästi tunnettujen valmistajien sähköautoissa ja kaikenlaisissa hyötyajoneuvoissa. Sähköajoneuvoja voidaan ladata jatkuvasti 250 kW:n teholla ja Boost Mode -tilassa jopa 500 kW:n teholla.

Edut

  • CCS-inlet-liittimet mahdollistavat ultranopean DC-latauksen jopa 700 kW:n (700 A / 1 000 V) teholla hetkellisesti jopa 120 mm²:n DC-johdinpoikkipintojen avulla
  • Nopea ja tarkka lämpötilanmittaus Pt-1000-antureiden avulla kaikissa DC-tehokoskettimissa suojaa ylikuumenemiselta
  • Vesi-, pöly- ja likatiivis korkean, kattavan IP6K7- ja IP6K5-kotelointiluokan mukaan, etupuolelta lisäksi IP6K6K- ja IP6K9K-kotelointiluokkien mukainen
  • 2 m:n DC-kaapelin vakiopituuden ja muiden valikoimassa olevien pituuksien lisäksi muita pituuksia on saatavana tilauksesta
  • Kehitetty ajoneuvoalan standardin mukaisesti ja vastaa standardeja IEC 62196, SAE J1772 ja GB/T 20234; IATF 16949 -sertifioitu yritys

Uudet tuotteet

CHARX connect universal Type 2 CCS inlet-liittimet sivuttaiskaapelilähdöllä
Suojakannet CHARX connect universal CCS inlet-liittimille
CHARX connect universal
Saatavilla Q1/2026

CCS inlet-liittimet, joissa kaapelilähtö sivulle

Tilaa säästävä asennus ajoneuvoon

CHARX connect universal Type 2 CCS inlet-liittimet ovat pian saatavilla myös 90 asteen kaapelilähdöllä. Tämä säästää arvokasta asennustilaa sähköajoneuvossa. Asiakkaiden, jotka vaihtavat 90°:n inlet-liittimiin, ei tarvitse tehdä mitään muutoksia korin rakenteeseen, koska liittimien geometria on identtinen.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Latausstandardi: CCS Type 2
  • Kaapelilähtö: 90° oikealla puolella (vasen puoli tilauksesta)
  • Kaapelin pituus: 2 m (muut pituudet tilauksesta)
  • Asennussyvyys: 128,5 mm
  • DC-latausvirta Boost Mode -tilassa: jopa 500 A
  • DC-latausvirta jatkuvana: 200 A, 250 A
  • DC-nimellisjännite: 1 000 V
  • Aktuaattorin jännite: 12 V, 24 V

Edut

  • Yli 50 %:n tilansäästö asennussyvyydessä verrattuna suoralla kaapeliläpiviennillä varustettuihin CCS inlet-liittimiimme
  • Kätevämpi ja selkeämpi asennus
  • Suuremman taivutussäteen ansiosta vältetään lämpötila-hotspotit
  • Helppo vaihdettavuus kaikkien CCS inlet-liittimien samanlaisten kiinnitysgeometrioiden ansiosta
  • IP6K6K/IP6K9K-suojaus etupuolella kestää korkeapaine- ja höyrysuihkupuhdistusta

Saatavilla Q1/2026

CCS inlet-liittimien suojakannet

Optimaalinen suojaus älykkäillä ominaisuuksilla

IPX5-suojakansi CHARX connect universal -CCS inlet-liittimen kontaktiosille. Näin sähkökäyttöiset hyötyajoneuvosi ovat ihanteellisesti varustettuja vaativiinkin ympäristöolosuhteisiin. Lisäksi valittavissa on toimintopainike ja LED-tilanäyttö.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Latausstandardit: CCS Type 1, CCS Type 2
  • Mitat (l x k x s): 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (ilman lisävarusteita) tai 61,1 mm (lisävarusteiden kanssa)
  • Kotelointiluokka: IPX5 (kansi suljettuna)
  • LED-näytön ja painikkeen liitäntä: 6-napainen MCON-pistoke
  • LED-näytön ohjaus: PWM
  • Tuki UNECE R61:lle

Edut

  • Signaali- ja tehokoskettimien luotettava suojaus IPX5-luokituksen mukaisesti
  • Helppokäyttöisyys: kun DC-kansi avataan, AC-kansi avautuu automaattisesti
  • Lisävarusteena: Lataustilan näyttö, jossa on vapaasti säädettävä RGB-LED ja painike esim. latauksen keskeyttämistä varten
  • Helppo design-in CCS Type 1:n ja CCS Type 2 n samanlaisen kiinnitysgeometrian ansiosta
  • Yhteensopiva CHARX control vehicle -latauskontrollerin kanssa

Yleiskäyttöiset CCS-inlet-liittimet

Lataa nyt jatkuvasti 375 kW:n teholla

Ajoneuvojen CCS-inlet-liittimien uusi teholuokka CHARX connect universal mahdollistaa nyt pysyvän ja jäähdyttämättömän HPC-latauksen 375 kW:n teholla 120 mm²:n johdinpoikkipinnan ansiosta. Boost Mode -tilassa voidaan lyhytaikaisesti käyttää jopa huomattavasti suurempia lataustehoja.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Latausstandardit: CCS Type 1, CCS Type 2
  • DC-latausvirta jatkuva: 375 A
  • DC-latausvirta Boost Mode -tilassa: > 500 A
  • DC-nimellisjännite: 1 000 V
  • DC-johdinpoikkipinta: 120 mm²
  • Lämpötilasensoriikka: Pt 1000
  • Sertifioinnit: CE, UL

Edut

  • HPC-kykyinen: 120 mm²:n kaapelipoikkipinta mahdollistaa jatkuvan latauksen 375 kW:n teholla
  • Vesi-, lika- ja pölytiivis kotelointiluokan IP6K6K/IP6K9K ansiosta etuosassa, vaikka suojakansi olisi auki
  • Kompaktin rakenteen, yhtenäisten mittojen ja identtisten kiinnityskohtien ansiosta helppo design-in-vaihe
  • Kehitetty ja valmistettu ajoneuvoalan standardin IATF 16949 mukaisesti

Ajoneuvon CHARX connect universal -inlet-liittimet

Laaja tuotevalikoima

CHARX connect universal tarjoaa laajan tuotevalikoiman Type 1 ja Type 2 AC-latausliittimiä, CCS-inlet-liittimiä sekä GB/T-standardin mukaisia ajoneuvon AC- ja DC-latausliittimiä Aasian markkinoille.

CCS-inlet-liittimiä on saatavana 35 mm²:n (120 A), 70 mm²:n (200 A), 95 mm²:n (250 A) ja 120 mm²:n (375 A) kaapelipoikkipinnoilla. Tämä mahdollistaa jopa 700 kW:n (700 A / 1000 V) lataustehon Boost Mode -tilassa.

Saatavana on eripituisia DC-kaapeleita. Ota yhteyttä, jos haluamasi kaapelin pituutta ei ole saatavilla tuoteluettelossa. Kehitämme parhaillaan ajoneuvon MCS-inlet-liittimiä ja NACS-latausliittimiä.

Sähköajoneuvojen socket-liitin High Power Charging -latausta varten Tutustu yleiskäyttöisiin inlet-liittimiimme

Sähköautoa ladataan CCS-inlet-liittimellä, ja edistyminen näkyy älypuhelimesta
Pt -1000 -anturit molemmissa DC-tehokoskettimissa
Sähköauton socket-liitin, jolla on korkea IP-kotelointiluokka
Sähkökäyttöinen kadunpesuajoneuvo ja lähikuvassa CCS-inlet-liittimien design-in
Ajoneuvojen inlet-liittimien laadun testaus
Sähköautoa ladataan CCS-inlet-liittimellä, ja edistyminen näkyy älypuhelimesta

CCS-inlet-liittimien, joiden DC-johdinpoikkipinnat ovat jopa 120 mm² mahdollistavat HPC-latauksen turvallisesti 375 kW:n (375 A / 1 000 V) teholla ja Boost Mode tilassa yli 500 kW:n (500 A / 1 000 V) teholla. Ulkoisista tekijöistä, kuten ympäristön lämpötilasta, riippuen sähköajoneuvot voidaan siten ladata muutamassa minuutissa.

Pt -1000 -anturit molemmissa DC-tehokoskettimissa

Liitäntätekniikka on optimoitu siten, että liitäntäjärjestelmän kuumentuminen on voitu vähentää minimiin. Integroidut, huipputarkat lämpötila-anturit varmistavat erinomaisen turvallisuuden, sillä ajoneuvo voi säädellä vaadittua latausvirtaa dynaamisesti lämpötila-analyysien perusteella. Pt 1000 -anturit sijaitsevat molemmissa DC-tehokoskettimissa. AC-alue sisältää PTC-anturijärjestelmän.

Sähköauton socket-liitin, jolla on korkea IP-kotelointiluokka

Optimoidun ja älykkään tiivistysjärjestelmänsä ansiosta ajoneuvojen inlet-liittimet ovat läpäisseet ISO 20653 -standardin mukaiset testit.
Koko latausliittimessä on kattava IP6K7- ja IP6K5-suojaus. Näin ollen se on suojattu joka puolelta pölyltä ja vedeltä metrin syvyyteen asti, roiskevedeltä ja kosketukselta. Tämä koskee sekä ajoneuvon sisälle asennettua osaa että ulkoista kytkentäaluetta, vaikka suojakansi olisi auki. Latausliittimen kytkentäalueella on myös IP6K6K- ja IP6K9K-suojaus, joten se on suojassa korkeapaine- tai höyrysuihkupuhdistukselta.

Sähkökäyttöinen kadunpesuajoneuvo ja lähikuvassa CCS-inlet-liittimien design-in

Kaikki ajoneuvojen inlet-liittimet on suunniteltu rakenteeltaan äärimmäisen kompakteiksi. Lisäksi CCS- ja AC-inlet-liittimien olennaiset ulkomitat ja kiinnitysgeometriat ovat keskenään aina identtiset.

Siten valmistajat ja muutosasentajat voivat varata jokaiselle sähköajoneuvolle aina saman asennustilan kohdemarkkinoista riippumatta – niin linja-autoille kuin moottoripyörillekin.

Ajoneuvojen inlet-liittimien laadun testaus

CHARX connect universal -sarjan ajoneuvon inlet-liittimemme ovat seuraavien standardien mukaisia:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility on saanut IATF 16949 -sertifioinnin.

3D-näkymä

Kaikki yksityiskohdat 3D-näkymässä

Tutustu tuotteeseen tarkemmin. Voit tarkastella ajoneuvon type 2 CCS-inlet-liitintä kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.

Ajoneuvon inlet-liittimen CCS Type 1 kehittäminen

Asiakaskohtaiset ratkaisut Räätälöidyt latausliittimet sarjavalmisteisiin ajoneuvoihin

Etsitkö lisää käyttölaitteita, LED-näyttöjä, jäähdytyskonsepteja, ajoneuvon inlet-liittimen integrointia ajoneuvon asennustilaan tai muita räätälöityjä elementtejä?
Kehitämme mielellämme sähköajoneuvojen räätälöidyn latausliittimen sarjavalmisteiseen ajoneuvoosi autoteollisuuden IATF 16949 -vaatimusten mukaisesti.

Ota yhteyttä yhteyshenkilöömme!

Oma yhteyshenkilösi

Kaikissa sähköajoneuvojen komponentteihin liittyvissä kysymyksissä

Neuvon mielelläni socket-liittimiin ja ajoneuvojen latauskontrolleriin liittyvissä asioissa ja odotan soittoasi tai sähköpostiviestiäsi.