CCS-inlet-liittimien, joiden DC-johdinpoikkipinnat ovat jopa 120 mm² mahdollistavat HPC-latauksen turvallisesti 375 kW:n (375 A / 1 000 V) teholla ja Boost Mode tilassa yli 500 kW:n (500 A / 1 000 V) teholla. Ulkoisista tekijöistä, kuten ympäristön lämpötilasta, riippuen sähköajoneuvot voidaan siten ladata muutamassa minuutissa.
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Vehicle charging inlet, up to 250 A in Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Single wires, length: 5 m, locking actuator: 12 V, 4-pos., Front and rear mounting, M6, housing: black, for charging with alternating current (AC) and with direct current (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, A protective cap is supplied as standard for the DC and AC contacts.