- Ergonominen muotoilu: Optimoitu kahvageometria ja pehmeät kosketusalueet takaavat turvallisen käsittelyn - myös sateella tai käsineet kädessä.
- Haptisuus ja materiaalien laatu: Korkealaatuiset pinnat ja kuvioidut neulospinnat antavat vakautta ja miellyttävän tuntuman käteen.
- Visuaalinen tyylikkyys: Selkeät linjat, harmoniset mittasuhteet ja tyylikkäät värikontrastit tekevät pistokkeesta katseenvangitsijan kaikissa lataustilanteissa.
CHARX connect comfort, Type 1, AC charging cable, 48 A permanent, 250 V AC, with vehicle charging connector and open cable end, cable: 18 ft, black, straight, without protective cap, PHOENIX CONTACT logo, SAE J1772, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via type 1 vehicle charging inlets