Katso nyt 3D:nä
Tutustu NACS:n AC-latauspistokkeeseen yksityiskohtaisesti. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.
SAE J3400:n mukainen pohjoisamerikkalainen latausstandardi laajenee ja korvaa pitkällä aikavälillä SAE J1772:n mukaisen CCS- tyypin 1 -latausstandardin. Siirtyminen NACS-järjestelmään on näin ollen keskeisessä asemassa liikennealan sähköistyksessä ja latausinfran kehittämisessä Pohjois-Amerikassa. Sähköisen liikenteen lataustekniikan kokeneena asiantuntijana tarjoamme SAE-vaatimusten mukaisia ja UL-sertifioituja NACS-latauskaapeleita ja ajoneuvojen NACS-inlet-liittimiä, jotka täyttävät korkeimmat vaatimukset – sekä AC-lataukseen että High Power Charging -lataukseen.
CHARX connect eco -tuoteperheen standardien mukaiset NACS-AC-latauskaapelit ovat todistettua alan laatua, ja vakuuttavat maksimaalisella turvallisuudellaan. Vankat NACS-latauspistokkeet ovat helppokäyttöisiä ja mahdollistavat AC-latauksen kahdessa teholuokassa 50 A ja 80 A.
Tutustu NACS:n AC-latauspistokkeeseen yksityiskohtaisesti. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.
CHARX connect professional -tuoteperheen NACS-DC-latauskaapelit mahdollistavat jäähdyttämättömän High Power Charging (HPC) -latauksen, jonka teho on 500 kW Boost Mode -tilassa tai 375 kW jatkuvana. Nämä standardien mukaiset latauskaapelit vakuuttavat pikalatauksessa turvallisuudellaan ja ergonomiallaan.
Tutustu NACS-DC-latauspistokkeeseen yksityiskohtaisesti. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.
NACS-latauskaapeliemme muotoilu on visuaalisesti miellyttävä ja ergonominen.
NACS-DC-latauskaapelit erottuvat Phoenix Contactin perinteisellä pistokkeen muotoilulla ja erillisellä kahvalla. Tämä mahdollistaa paitsi turvallisemman ja mukavamman käsittelyn myös irtikytkennän kuumenevista pinnoista, mikä lisää käytön aikaista turvallisuutta.
NACS-AC-latauskaapelit ovat myös erityisen helppokäyttöisiä, koska ne ovat pienikokoisia ja kevyitä, mutta tuntuvat kuitenkin tukevilta.
UL-standardin 2251 mukaisesti NACS AC- ja NACS DC -latauspistokkeissamme on IPXXB-kotelointiluokan mukainen kosketussuojaus. Tämä kosketussuojaus on toteutettu erillisillä pinneillä tehokoskettimien sisällä. Tämä estää sähkötapaturmat kosketettaessa koskettimia vahingossa.
Kosketussuojan erityispiirre ovat pinnien ympäri valetut muovisuojat, jotka takaavat turvallisen ja kestävän pidon. Näin estetään suojusten juuttuminen ajoneuvon inlet-liittimeen ja vältetään latausaseman kalliit häiriöt.
NACS-latauspistokkeemme ovat saatavilla Phoenix Contact -logolla varustettuina ja vakiopituuksin.
Tarjoamme sinulle myös laajan valikoiman palveluja, joilla NACS AC- ja DC-latauskaapeli voidaan räätälöidä ja brändätä vaatimustesi mukaisesti:
CHARX connect universal -tuoteperheen UL-sertifioidut ja SAE-yhteensopivat NACS-inlet-liittimet ovat täydellisiä AC- ja latausliittimiä kaikenlaisille hyötyajoneuvoille. Ne mahdollistavat lyhyillä pysähdyksillä High Power Charging -latauksen jopa 800 A:lla Boost Mode -tilassa, ja parantavat ajoneuvokannan taloudellisuutta.
Tutustu ajoneuvon NACS-inlet-liittimeen yksityiskohtaisesti. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.
Latausliittimen tehokoskettimet tarjoavat poikkeuksellisen vakaan eristyskorkkien liitoksen. Niiden vetolujuus on jopa äärimmäisissä lämpötiloissa huomattavasti suurempi kuin vastaavissa tuotteissa – tarjoten ratkaisevan edun maksimaalista turvallisuutta ja kestävyyttä varten. Tämän vahvistaa myös ChargeX Consortiumin Yhdysvaltain energiaministeriön puolesta julkaisema tutkimus "Pull Force Evaluation of CCS Insulated End Caps", jossa meitä nimitetään "Manufacturer A" -valmistajaksi. Teknologiamme on siis "luokkansa paras" ja vertailukohta tuleville testimenettelyille.
Pienin ajoneuvon tilattava NACS-inlet-liittimien kappalemäärä on yksi hyötyajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden piensarjatuotantoa, yksittäistuotantoa ja prototyyppien valmistusta varten.
Latausliittimiä on saatavana kahden ja viiden metrin HV-kaapeleilla. Jopa 20 metrin pituisia lisäkaapeleita on saatavana pyynnöstä.
Integroitu lämmitys estää luotettavasti lukituspultin jäätymisen, joten pistoke voidaan vetää ulos latauksen päätyttyä, vaikka latausliitin olisi jäässä.
Patentoidussa lämmitysjärjestelmässä käytetään itsesäätyviä lämmityselementtejä, jotka takaavat maksimaalisen turvallisuuden ja tehokkuuden. Tämä takaa turvallisen ja häiriöttömän latauksen myös äärimmäisissä sääolosuhteissa.
NACS-inlet-liitin sopii suoraan olemassa oleviin tyypin 1 AC-latausliitinten asennustiloihin identtisen kierregeometrian ja mittojen ansiosta. Tämä helpottaa siirtymistä ja säästää kehitystyötä.
Ajoneuvon lataustekniikkaa on kuitenkin mukautettava, koska AC- ja DC-kaapelit on yhdistetty NACS-järjestelmässä.
Huollon yhteydessä NACS-inlet-liitin voidaan helposti vaihtaa irrotettavien HV-kaapeleiden ja huoltokorkkien ansiosta.
Signaalijohdot – sekä 4-napaisen toimilaitteen että 8-napaisen LV-liitännän (CP, PP, lämpötila-anturit ja lämmityselementti) signaalijohdot – ovat pistoliitäntäiset ja helposti huollettavissa.
Tuotekehityksemme työskentelee päivittäin uusien tuoteinnovaatioiden parissa Pohjois-Amerikan latausstandardia (NACS) varten. Tästä saat yleiskuvan siitä, milloin ja mitä NACS-tuotteita voit odottaa Phoenix Contactilta:
NACS on lyhenne sanoista North American Charging Standard, jonka Tesla on kehittänyt ja joka on standardoitu SAE J3400:n mukaisesti vuoden 2023 lopussa. Se yhdistää kompaktissa pistokemuodossa sähköajoneuvojen AC- ja DC-latauksen. Lähes kaikki autonvalmistajat, kuten Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian ja Volvo, ovat ottaneet NACS:n käyttöön Yhdysvaltain markkinoilla, ja sitä pidetään myös tulevana latausinfra standardina Pohjois-Amerikassa, erityisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Z. Esimerkiksi Electrify America- ja Electrify Canada -latausverkostoja ollaan muuttamassa NACS:ksi.
NACS-latauskaapelit mahdollistavat NACS-inlet -liittimillä kalustettujen sähköajoneuvojen AC- ja DC-latauksen SAE J3400 -standardin mukaisesti. NACS-latauskaapeleilla voidaan siirtää jopa 1 000 V:n jännitteitä ja vähintään 500 A:n virtoja. Latauspistoke on kompaktimpi kuin vastaava CCS 1 -liitin ja lisäksi se poistaa tarpeen käyttää erillistä latausadapteria ajoneuvon ja laturin välissä. Phoenix Contact toimittaa kestäviä, UL-2251-sertifioituja latauskaapeleita, jotka on suunniteltu vaativaan teollisuuskäyttöön.
NACS-inlet-liitin on ajoneuvon liitäntä, joka mahdollistaa lataamisen NACS-kaapelilla SAE J3400 -standardin mukaisesti. Se tukee AC- ja DC-latausta ja on suunniteltu jopa 1 000 V:n jännitteille ja jopa 800 A:n virroille. Phoenix Contactin NACS -latausliittimet ovat UL 2251- ja IEC 62196-1 -standardien mukaisia ja tarjoavat käyttäjälleen korkean kotelointiluokan IP67 tai IP6K9K. Kompaktin rakenteen ja suuren tehonsiirtokykynsä ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti nykyaikaisten kuin myös tulossa olevien sähköajoneuvojen lataamiseen.
Phoenix Contact on kokenut ja pitkäaikainen sähköisen liikenteen lataustekniikan asiantuntija, joka tarjoaa UL 2251 sertifioituja ja SAE J3400 -yhteensopivia NACS-latausliittimiä ja -kaapeleita sähköajoneuvojen AC- ja DC-lataukseen. Latausinfra ja ajoneuvojen valmistajat hyötyvät erityisen korkeasta laadusta, turvallisuudesta ja kestävyydestä. Vankka, ergonominen design-in, suuri virrankuormituskyky ja räätälöintimahdollisuudet takaavat luotettavat tekniset ratkaisut ja tarjoavat käyttäjille sujuvan, mukavan ja ensiluokkaisen latauskokemuksen.
Yhtiömme perustettiin vuonna 2013, ja siitä lähtien Phoenix Contact E-Mobility on ollut Phoenix Contact -konsernin sisällä sähköisen liikenteen lataustekniikan asiantuntija. Yrityksellä on maailmanlaajuisesti yli 800 työntekijää ja 25 tuotantolinjaa, joiden pinta-ala on 33 200 m², ja se tarjoaa yli 500 tuotetta verkotetun latausinfran luomiseen ja kaikenlaisten ajoneuvojen sähköistykseen. IATF-sertifioinnin ansiosta yritys täyttää autoteollisuuden korkeat vaatimukset.
Yhdessä johtavien saksalaisten ajoneuvonvalmistajien ja TÜV Südin kanssa olemme olleet vuodesta 2015 lähtien yksi CharIN (Charging Interface Initiative) -yhteenliittymän perustajajäsenistä. Järjestö, jolla on yli 300 jäsentä, on maailman johtava yhdistys, joka edistää yhtenäisiä latausstandardeja, kuten Combined Charging System (CCS), pohjoisamerikkalaista latausstandardia (NACS) ja Megawatt Charging System (MCS).