Device connector rear mounting, Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A, 8-position, Socket, straight, M12-SPEEDCON, X-coding, on free cable end, Bus line, cable length: 0.5 m, For railway applications, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
Datakaapelit kaikille yleisimmille verkoille ja kenttäväylille
Teollisuuskäyttöön tarkoitetuilla valmiilla datakaapeleilla siirrät dataa turvallisesti ja luotettavasti jopa 40 Gb/s nopeudella kaikkiin yleisimpiin verkkoihin ja väyläjärjestelmiin. Toteuta yhtenäisiä ratkaisuja monenlaisilla rakenteilla, koodauksilla ja nastajärjestyksillä. Valikoimaan kuuluvat M8, M12, RJ45, USB, HDMI ja D-SUB, koaksiaali- ja valokuituliitännät sekä kaapeloinnit Single Pair Ethernetiä varten.
Patch cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-position, PUR, water blue RAL 5021, Plug straight RJ45 / IP20, on Plug straight RJ45 / IP20, cable length: 10 m
USB cable, design: USB-A, degree of protection: IP20, cable length: 0.3 m, number of positions: 4, 480 Mbps, cable outlet: straight, USB 2.0
USB cable, design: USB-A, degree of protection: IP20, cable length: 0.3 m, number of positions: 9, 5 Gbps, cable outlet: straight, USB 3.2 Gen. 1
USB cable, design: USB-C, degree of protection: IP20, cable length: 3 m, number of positions: 9, 5 Gbps, cable outlet: straight, USB 3.2 Gen. 2
Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), 4-position, PUR halogen-free, green RAL 6018, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug angled M12, coding: D / IP67, on free cable end, cable length: 2 m
Network cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps), CC-Link IE CAT6A (10 Gbps), 8-position, Variable cable type, shielded (Advanced Shielding Technology), Socket straight M12, coding: X / IP67, on Plug straight RJ45 / IP20, cable length: Free input (0.2 m ... 100.0 m)
Network cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A (10 Gbps), 8-position, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12, coding: X / IP67, on Plug angled M12, coding: X / IP67, cable length: 2 m
Network cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, shielded (Advanced Shielding Technology), Plug straight M12, coding: D / IP67, on Socket straight M12, coding: D / IP67, cable length: 0.5 m
Network cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, PUR halogen-free, Variable cable type, water blue RAL 5021, shielded (Advanced Shielding Technology), Socket angled M12, coding: D / IP67, on Plug straight RJ45 / IP20, cable length: Free input (0.2 m ... 100.0 m)
Edut
- Kaikkien verkkojen ja väyläjärjestelmien tuki takaa kattavan käyttöalueen
- Kitkaton tiedonvaihto huippunopealla tiedonsiirrolla 40 Gbps saakka
- Turvalliset ja luotettavat häiriösuojatut kytkennät M8- ja M12-kaapelointiratkaisuihin Advanced Shielding Technologyn avulla myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa
- Lujatekoiset pistoliittimet takaavat hyvän turvallisuuden teollisuusympäristössä
Uudet tuotteet
Konfiguroi oma datakaapeli
Konfiguroi kupari- tai valokuitupohjainen datakaapeli nopeasti ja intuitiivisesti. Konfiguraattori ohjaa sinut haluamaasi ratkaisuun muutamassa vaiheessa.
Valokuitudatakaapeleita on saatavana jopa 1 000 metrin pituuksina. Voit valita vapaan tai uros- tai naarasliittimellä varustetun johdinpään. Lisäksi voit valita useista liitäntätyypeistä, kotelointiluokista, napaluvuista ja kuitutyypeistä.
Kuparipohjaisissa datakaapeleissa useammat liitännät ja pituudet jopa 100 metriin saakka ovat mahdollisia. Lisäksi voit koota oman ratkaisun eri kaapelityypeistä, napaluvuista, siirtoluokista ja signaalityypeistä.
Tiedonsiirron kaapelointiratkaisut IIoT-tiedonvaihtoon
Kuparipohjaiset datakaapelit
Kuparikaapelit käytännössä
Monimutkaiset automatisointiprosessit vaativat suuria tietomääriä ja jatkuvasti kasvavia siirtonopeuksia. Hyödynnä tehokkaita esiasennettuja johtoja. Pienten siirtonopeuksien ja pitkien siirtoetäisyyksien ratkaisuista aina huippunopeaan kaapelointiin jopa 10 Gbps siirtonopeudella – me tarjoamme joustavat ratkaisut automaatioverkkoosi.
-
Pitkäikäiset datakaapelit, nopeus jopa 10 Gbps
-
Yhtenäiset 360°-suojauskonseptit naarasliittimille, pistoliittimille ja patch-kaapeleille
-
Kaikille yleisimmille verkoille ja väyläjärjestelmille: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Lujat ratkaisut teollisuuskäyttöön IP20–IP69K-ympäristöissä
-
Yhdistettävissä kentällä kalustettaviin jousi-, pierce- tai IDC-liitäntäisiin pistoliittimiin
Lisätietoa kuparipohjaisesta datakaapeloinnista
Prosessiautomaatio on keskipisteessä kaikilla käyttöalueilla: infrastruktuurissa, rakennuksissa ja teollisuudessa. Verkkoihin liitetään jatkuvasti lisää laitteita. Lisääntyvät tietomäärät ja kasvavat tiedonsiirtonopeudet tekevät kaapeloinnista yhä monitahoisempaa. Kuparipohjainen datakaapelointi on osoittautunut tässä luotettavaksi ratkaisuksi jo vuosikymmenten ajan.
Valokuitupohjaiset datakaapelit
Valokuitukaapelit käytännössä
Suuret tiedonsiirtonopeudet, vähäinen vaimennus, sähkömagneettisten häiriöiden sieto: teollisuuden järjestelmissä ja infrastruktuurisovelluksissa valokuitukaapelit ovat nykypäivää. Valitse laajasta valikoimastamme oikea kuitutyyppi sovellukseesi mille tahansa liitännälle:
-
Pistoliitin- ja patch-kaapeliratkaisut kotelointiluokille IP20 ja IP65/67
-
Monipuoliset valokuitupistoliittimet ST-, SC-, SC-RJ-, LC-, F-SMA- tai M12-pistokkeilla
-
Kuitutyypit POF, PCF ja GOF (multi- ja singlemode)
-
Versiot PC- ja APC-hionnalla
-
M17 MPO -sarjan valokuitudataliittimet soveltuvat erinomaisesti reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon älykkäissä sähköverkoissa
-
POF (Polymer Optical Fiber) lyhyille, enintään 75 m:n siirtomatkoille ja enintään 100 Mbps tiedonsiirtonopeudelle
-
PCF (Polymer Clad Fiber) keskipitkille, enintään 500 m:n siirtomatkoille ja enintään 1 Gbps tiedonsiirtonopeudelle
-
GOF-multimode (Glass Optical Fiber) pitkille, enintään 550 m:n siirtomatkoille ja 10 Gbps tiedonsiirtonopeudelle
-
GOF-singlemode enintään 50 km:n siirtomatkoille ja enintään 40 Gbps tiedonsiirtonopeudelle
Lisätietoa valokuitutekniikasta
Optinen tiedonsiirto valokuitukaapelin kautta mahdollistaa jopa 40 Gbps datanopeudet useiden kilometrien yli. Tutustu tämän tekniikan ominaisuuksiin, etuihin ja käyttömahdollisuuksiin.