Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Venttiilien valvonta Siirrä venttiilin asentotiedot ohjausjärjestelmään langattomasti ja reaaliaikaisesti.

Käsiventtiilejä prosessiteollisuuden järjestelmässä

Haaste


Henkilö käyttää venttiiliä prosessiteollisuuden järjestelmässä

Käsiventtiilien valvonta

Prosessilaitteissa on useita käsiventtiileitä. Ne annostelevat ja ohjaavat nesteitä, ilmaa tai kaasuja. Tuotannon vaiheesta riippuen laitteistoa hoitavan henkilöstön on asetettava käsiventtiilit oikeaan asentoon erityisesti vanhemmissa laitteistoissa. Työntekijät käyvät tarkistuslistojen avulla läpi laajat järjestelmät ja valmistelevat tuotantolaitoksen käynnistyksen, huuhtelun tai puhdistuksen. Virhetoiminnat voivat aiheuttaa tuotantoseisokkeja tai onnettomuuksia. Tällaisia virhetoimintoja voidaan välttää valvomalla helposti käsiventtiilien auki-/ja kiinni-asentoa.

Ratkaisu


Ex-alueen tiedonkeruu turvallisella I/O-järjestelmällä

Esimerkkiarkkitehtuurissa näkyy venttiilinvalvontajärjestelmä, joka perustuu hajautettuihin ala-asemiin, joiden signaalit kuuluvat vyöhykkeeseen 0 tai 1. Paikallisen ala-aseman (palvelinaseman) muodostamiseen tarvitaan teholähde, langaton moduuli ja luonnostaan turvalliset sisäänmenomoduulit. I/O-moduulien määrä riippuu sovelluksesta. Järjestelmä on moduulirakenteinen. Sitä voidaan laajentaa paikallisen väylän avulla.

Interaktiivinen kuvakartta: Hajautettuihin ala-asemiin perustuva venttiilinvalvontajärjestelmä
Langaton I/O-tiedonsiirto
Radioline on langaton järjestelmä laajoille laitekokonaisuuksille. Se huolehtii siitä, että huomiota herättävät mittausarvot näkyvät heti valvomossa, jotta toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ajoissa.
Lisätietoa langattomasta Radioline-järjestelmästä
Langaton I/O-tiedonsiirto
Teholähteet mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikkaan (MSO)
MINI POWER -teholähteiden modulaarinen elektroniikkakotelo sopii erinomaisesti mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan erikoisjännitteille.
Lisätietoa teholähteistä mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikkaan
Teholähteet mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikkaan (MSO)
I/O-järjestelmät
Kotelointiluokille IP20 ja IP65/67
Katso lisätietoja I/O-järjestelmistä
I/O-järjestelmät
Venttiili prosessiteknisessä järjestelmässä

Paremmat toimintamahdollisuudet

NAMUR-pääteasentokytkinten jälkiasennus ja I/O-tietojen siirto ohjausjärjestelmään mahdollistavat ohjelmiston sarjaohjauksen. Hyödynnä esiasennettuja kytkentäkoteloitamme. Näin valvomossa saadaan yleiskuva venttiiliasennoista ja samalla tehdään optimaalinen anturien ja kaapeloinnin diagnoosi.

Laajenna ratkaisua eri signaalityypeillä. Näihin kuuluvat esimerkiksi lämpötilat, paineet tai virtausmäärät.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry – Chemicals and Pharmaceuticals
Annan mielelläni neuvoja integroitua venttiilien valvontaa koskevista skaalautuvista ratkaisuista.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.