Teolliset lämpökäsittelyjärjestelmät

Älykkäät, turvalliset ja kestävät automaatioratkaisut.
Teollinen lämpökäsittelylaitos

Tulevaisuuden kestävä digitaalinen lämpöprosessitekniikka

Teollisessa lämpöprosessitekniikassa käsitellään materiaalien ominaisuuksien kohdennettua muuttamista lämpöenergian avulla. Lämpöprosessit ovat olennaisia nykyaikaisissa tuotanto- ja viimeistelymenetelmissä. Sovellusalue ulottuu matalalämpötilaprosesseista aina 750 °C:n lämpötilaan asti ja korkealämpötilaprosesseista yli 750 °C:n lämpötilaan. Ne muodostavat siten perustan monille teollisuudenaloille, kuten kemianteollisuudelle, lääketeollisuudelle, lasiteollisuudelle, terästeollisuudelle ja sementtiteollisuudelle sekä elintarvike- ja talotekniikalle. Energiasiirtymä ja teollisuus 4.0 edellyttävät älykkäitä, verkottuneita ratkaisuja, jotka lisäävät tehokkuutta, edistävät kestävyyttä ja määrittelevät turvallisuuden uudelleen.

Käyttöalueet


Automaattinen kuljettimet hehkulamppujen tuotantoon tarkoitettu työpajakuljetin

Skaalautuvat, modulaariset ja ohjelmistopohjaiset ratkaisut toimialallesi

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on teollisten lämpökäsittelyjärjestelmiemme ytimessä. Sen mahdollistavat älykkäät, skaalautuvat ja modulaariset automaatioratkaisut. Tähän kuuluvat nykyaikainen ohjaustekniikka, vakaa viestintäinfrastruktuuri, integroitu toiminnallinen turvallisuus ja tehokas liitäntätekniikka.

Keskeiset osa-alueemme yhdellä silmäyksellä

  • Maksimaalinen saatavuus ja luotettavuus
  • Vakaat prosessit vankan, testatun merkinanto-, mittaus- ja viestintätekniikan sekä älykkään suorituskyvyn seurannan ja tarkan ohjauksen ansiosta
  • Älykäs mittaus- ja ohjaustekniikka
  • Maksimaalinen läpinäkyvyys ja tehokkuus IIoT-ekosysteemien, mukautuvan ja erittäin käytettävissä olevan ohjaustekniikan ja tekoälyllä tuetun prosessin optimoinnin avulla
  • Turvallisuuden uudelleenajattelu: automatisoitu ja integroitu
  • Toiminnan turvallisuus, joka perustuu päästä päähän -valvontaan, joustavaan skaalautuvuuteen ja saumattomaan automaatioon digitaalisten, standardien mukaisten turvatoimintojen avulla
Yhteystiedot
Ota yhteyttä tehokkaisiin automaatioratkaisuihin

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko tukea teollisuuden lämpökäsittelyjärjestelmiin liittyvissä projekteissasi?
Tiimimme on valmis tarjoamaan sinulle asiantuntemusta ja aktiivista tukea.

Ota yhteyttä
Symbolikuva yhteystiedot tiedustelut

Ratkaisumme yhdellä silmäyksellä

Tutustu tarkemmin teollisuuden lämpökäsittelyjärjestelmien automatisointiin liittyviin sovellusalueisiimme graafisessa kuvassa. Klikkaa pistettä saadaksesi lisätietoja.

Interaktiivinen kuvakartta: Teollisten lämpökäsittelyjärjestelmien automatisointiin liittyvät sovellusalueet
Tekoälypohjainen tuotannon optimointi
Teollisuuden korkean lämpötilan prosesseissa palamisilmapuhaltimet ovat välttämättömiä lämpöjärjestelmien turvallisen ja tehokkaan toiminnan kannalta. Niiden vikaantuminen voi johtaa huomattaviin tuotantokatkoksiin. Tekoälyyn perustuvassa tuotannon optimointiratkaisussamme MLnext luotamme ennakoivaan älykkyyteen toiminnan luotettavuuden varmistamiseksi. Tämä pitää teollisuuden lämpökäsittelyjärjestelmät vakaina ja tehokkaina.
Lisätietoa
Tekoälypohjainen tuotannon optimointi
Polttoaine-ilman ohjaus
Polttoaineen ja ilman suhteen manuaalinen tai staattinen säätö johtaa epävakaaseen liekin laatuun, energiahäviöihin sekä lisääntyneisiin NOx- ja CO-päästöihin. PLCnext Technology mahdollistaa mukautuvan reaaliaikaisen ohjauksen. MLnext-mallit optimoivat palamisparametreja jatkuvasti myös kuormituksen tai polttoaineiden muuttuessa. Tämä johtaa vakaampiin prosesseihin, pienempiin päästöihin ja suurempaan energiatehokkuuteen teollisuuden lämpökäsittelyjärjestelmissä.
Lisätietoa
Polttoaine-ilman ohjaus
Ylikuormitus-virtapiirit ja tehottomat lämmitysjaksot
Rakenteettomat lämmitysprosessit aiheuttavat energiapiikkejä ja lyhentävät lämmityslaitteiden käyttöikää. Mallipohjaiset ohjaukset ja ennakoiva kuormanhallinta vähentävät kuormitushuippuja ja pidentävät lämpökomponenttien käyttöikää. Pilvipohjainen analytiikka tarjoaa käyttökelpoisia tietoja energian optimoinnista teollisten lämpökäsittelyjärjestelmien kestävää toimintaa varten.
Lisätietoa
Ylikuormitus-virtapiirit ja tehottomat lämmitysjaksot
Suojautuminen tietoverkkohyökkäyksiltä
Erilliset järjestelmät lisäävät monimutkaisuutta, riskejä ja kustannuksia. Tarjoamme integroituja turvatoimintoja, jotka on sertifioitu IEC 61508- ja IEC 62443 -standardien mukaisesti, yhdessä ohjausjärjestelmässä. Polttoprosessit, koneturvallisuus tai prosessin suojaus turvataan kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti.
Lisätietoa
Suojautuminen tietoverkkohyökkäyksiltä
Sähkölämmityksen huippukuormamaksu
Useiden lämmittimien samanaikainen aktivointi aiheuttaa kalliita verkkokuormituksia. PLCnext Technology mahdollistaa älykkään kuormanohjauksen ja kuorman tasapainottamisen. Energiapiikkejä vältetään, tehokerroin paranee ja teollisten lämpökäsittelyjärjestelmien käyttökustannukset pienenevät kestävästi.
Lisätietoa
Sähkölämmityksen huippukuormamaksu
Toiminnallinen turvallisuus järjestelmäkäytettävyyden varmistamiseksi
PLCnext Technology Ecosystem täyttää maailmanlaajuisesti sovellettavat standardit, kuten DIN EN ISO 13577-2/4 ja NFPA 85, 86 ja 87, teollisuuden prosessilämpöä varten. Toimivien ja tietoturvallisuutta takaavien automaatioratkaisujen tarjoajana Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoiden uuneihin ja polttolaitoksiin tavoitteena on vähentää päästöjä ja parantaa turvallisuutta IIoT:n, älykkäiden polttoprosessien ja avointen rajapintojen avulla.
Lisätietoa
Toiminnallinen turvallisuus järjestelmäkäytettävyyden varmistamiseksi

Normit ja standardit


Liekki-piktogrammi

Laadun ja turvallisuuden perusta

Teollisessa lämpöprosessitekniikassa normit ja standardit ovat paljon enemmän kuin pelkkiä viranomaisvaatimuksia. Ne ovat turvallisten, tehokkaiden ja korkealaatuisten järjestelmien perusta. Nämä normit ja standardit luovat selkeyttä teknisten järjestelmien toimintaan, ylläpitoon ja viestintään ja muodostavat perustan kestävälle innovoinnille.

Matalan ja korkean lämpötilan sovelluksiin sovelletaan kansainvälisesti vahvistettuja määräyksiä. Näihin kuuluvat EU:n koneasetus ja tuotestandardit ISO 13577-2/4 (entinen EN 746-2), EN 50156-1/2 ja pohjoisamerikkalaiset standardit NFPA 85, 86 ja 87. Yhä verkottuneemmassa prosessimaailmassa digitaaliset turvallisuusstandardit, kuten IEC 62443 ja NIS2-direktiivi, ovat siirtymässä keskeiseen asemaan. Ne mahdollistavat turvallisen etäkäytön kriittisiin järjestelmiin, mutta myös saumattoman integroinnin digitaalisiin alustoihin, kuten Proficloud.io.
Toiminnallinen turvallisuus ja teollinen kyberturvallisuus liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Teollisuusuuni on turvallinen vain, jos myös sen digitaalinen ympäristö on suojattu. Turvallinen toiminta voidaan saavuttaa vain kyberturvallisuuden avulla.

Teknisten standardien ja digitaalisten standardien yhdistelmä mahdollistaa sijainnista riippumattoman diagnostiikan, automaattisen päivitysten hallinnan ja kattavan suorituskyvyn seurannan. Tämä maksimoi järjestelmäkäytettävyyden ja minimoi seisokkiajat ja on selkeä askel kohti älykästä ja turvallista prosessilämmitystä.

Yhteystiedot


Ryhmäkuva
Your experts for industrial thermal processing
Tuemme sinua mielellämme matkallasi kohti suurempaa tehokkuutta teollisuuden lämpökäsittelyjärjestelmissä.