Älykkäät jakelumuuntamot Teknologian nykyaikaistaminen. Infrastruktuuri.n digitalisointi. Toimitusvarmuuden varmistaminen. Kustannusten vähentäminen.

Älykäs jakelumuuntamo All Electric Society -puistossa Blombergissa

Haaste


Mies huoltaa muuntajan mastoa

Energia- ja toimitusvarmuuden varmistaminen

Epävakaiden aurinkopaneeli- ja tuulivoimajärjestelmien voimakas laajentuminen osana energiantuotantoa aiheuttaa uusia haasteita suunnittelemattomien kapasiteettipulmien ja jännitevakavuusongelmien muodossa. Älykkäiden asemien laajentaminen ja nykyisten verkkojen nykyaikaistaminen vie kuitenkin usein kauan aikaa. Verkkojen valvonta varmistetaan jo nykyään jännite- ja tehoarvojen tiedonkeruun avulla. Lisäksi ohjaustoimenpiteillä varmistetaan älykkään jakelumuuntamon turvallinen toiminta myös tulevaisuudessa. Phoenix Contactin ratkaisuilla muuntamot voidaan automatisoida ja digitalisoida ja varmistaa yhtenäinen viestintä verkon ylläpitäjän sähköverkossa.

Ratkaisu


Useita kytkentäkaappeja jakelumuuntamon sisällä

Modulaarinen automaatiojärjestelmä älykkäitä jakelumuuntamoita varten

Phoenix Contact tarjoaa joustavan, vankan ja erittäin turvallisen ratkaisun keski- ja pienjänniteverko jakelumuuntamoiden digitalisointiin. Liitäntä- ja verkkotekniikan käytön ansiosta mittaustekniikka, etäkäyttötekniikka ja teollisuuden PLCnext-ohjelmisto voidaan yhdistää samaan alustaan. Tällä tavoin kaikki tärkeät komponentit yhdistetään hallittavaksi ja erittäin luotettavaksi järjestelmäksi, jolle on ominaista kyberturvallisuus. Etäkäyttötekniikka- ja automatisointijärjestelmien turvallista käyttöönottoa, vaivatonta huoltoa ja päivittämistä varten saatavana on teollisuuden laite- ja korjaushallintajärjestelmä.

Edut verkkovikojen aiheuttajan mukaista havaitsemista ja katkaisemista varten

  • Kaikki tiedot jakelumuuntamostasi yhdellä silmäyksellä: pätö- ja loisteho, virta, jännite, häiriöilmoitukset ja varoitukset
  • Nopea vian paikallistaminen ja selektiivinen etäkorjaus
  • Lyhyet vasteajat vikatilanteissa ja seisokkien minimointi
  • Nopea kuorman erotus ja kytkentä erotuskohdan uudelleensijoitukseen asti
  • Oikosulun ja maasulun suunnan havaitseminen älykkään jakelumuuntamon

Etäkäyttökaappi digitaalisten asemien automatisointia varten

Interaktiivinen kuvakartta: Etäkäyttökaappi ja siihen liittyvät toiminnalliset yksiköt jakelumuuntamossa
Syöttö ja suojaus
Luotettavat syöttöratkaisut, jotka koostuvat virransyötöstä, ylijännitesuojasta ja laitesuojauksesta, ovat välttämättömiä kaikkien sähkö- tai elektroniikkalaitteiden toiminnalle älykkäässä jakelumuuntamossa. Jotta tiedonsiirto olisi jatkuvaa myös sähkökatkoksen aikana, tehonsyöttö toteutetaan yhdessä varajärjestelmänä toimivan akun kanssa.
Lue lisää Power Reliability -ratkaisusta
Syöttö ja suojaus
Liitäntä
Kytkentäkaapissa tai kentällä: energia-ala asettaa oikeutetusti suuria vaatimuksia älykkäiden jakelumuuntamoiden liitäntätekniikalle. Sen on oltava sekä turvallinen että kestävä ja lisäksi helppokäyttöinen. Phoenix Contacin liitäntätekniikat täyttävät nämä vaatimukset ruuviliitännästä veitsikoskettimeen ja push-in-liitäntään saakka.
Lue lisää riviliittimistä
Liitäntä
Energia-automaatio
Termi energia-automaatio kattaa ratkaisut sähköverkkojen tehokkaaseen toimintaan. Phoenix Contactin modulaarinen etäkäyttö- ja ohjaustekniikka täyttää älykkäiden jakelumuuntamoiden korkeat käytettävyys-, EMC- ja IT-turvallisuusvaatimukset. Sitä käytetään muun muassa tietojen tallentamiseen ja nykyisten sähkö- ja järjestelmätietojen välittämiseen pienjännitepuolella verkonhallintakeskukseen tai keskustietokantaan.
Lisätietoa etäpääteyksiköstä
Energia-automaatio
Turvallinen tiedonsiirto
Energia-ala on osa kriittistä infrastruktuuria, ja se vaatii tehokkaan ja turvallisen viestintäverkon älykkäiden jakelumuuntamoiden luotettavaa toimintaa varten. Jakeluverkkojen asemien valvontaan kohdistuu suuria vaatimuksia käytettävyyden, luotettavuuden ja turvallisuuden suhteen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Phoenix Contact tarjoaa tarvittavat tuotteet, jotka on varustettu esim. Modbus-liitännällä.
Katso lisätietoa teollisuuden tiedonsiirrosta
Turvallinen tiedonsiirto

Älykkäiden sähköverkkojen tehokkaan rakentamisen ja luotettavan toiminnan kannalta käyttöympäristöjen valvonnalla on erittäin tärkeä merkitys. Phoenix Contact tarjoaa kaikkea komponenteista räätälöityihin kokonaisjärjestelmiin.

Matthias Schröder, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder

Viite


Henkilö kannettavan tietokoneen kanssa kytkentäkaapin edessä

Verkon suojauskonsepti GRÄPER-konsernille

Teollisuusyrityksen tuotantokapasiteetin kasvun vuoksi tarvitaan uusi verkkoliittymä verkon ylläpitäjän 10 kV:n verkkoon. Tarvittavaa energiamäärää varten asiakas tarvitsee vastaavasti suuren muuntajan ja verkon suojauskonseptin. Tämän toteuttamista varten Phoenix Contact toimittaa GRÄPER-konsernille sopivan etäkäyttökaapin ja modulaarisen smartRTU-etäkäyttöratkaisun.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilösi Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Olen mielelläni tukenasi matkalla kohti tulevaisuuden digitaalista sähköverkkoa.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.