Pieni etäkäyttöjärjestelmä muuntamolle GRÄPER-konserni toimii jakeluasemien, betonielementtien ja kalkkihiekkatiilien tuotannon alalla. Yritys keskittyy jakeluasemiin, joihin kuuluu tarvittava sähkötekniikka. Phoenix Contact toimitti GRÄPER-konsernille Hermeskeilin muuntamoon etäkäyttökaapin ja pienen smartRTU-etäkäyttöjärjestelmän.
Asiakasprofiili
GRÄPER-konserni
- Erikoistunut sähkötekniikkaan ja innovatiivisiin betonirakennusratkaisuihin korkealaatuisen teknisen sisällön suojaamiseksi
- 750 insinööriä ja ammattitaitoista työntekijää
- Kokonaisratkaisun tarjoaja nykyaikaisille jakeluasemille
- 4 500 aseman tuotanto vuodessa, joista 75 % on täysin varustettuja ja kytkentävalmiita
Haaste
Teollisuusyritys on lisännyt tuotantokapasiteettiaan. Tarvitaan uusi ja hyvin käytettävissä oleva verkkoliittymä verkon ylläpitäjän 10 kV:n verkkoon.
Tarvittavan energiamäärän vuoksi asiakas tarvitsee vastaavasti suuren muuntajan ja siihen liittyvän verkon suojauskonseptin.
- Etäkäyttötekniikka syöttökaapelikytkintaulujen etäohjausta varten
- Mitattujen arvojen (energiankulutus ja syöttö) lähettäminen
- Suojaava tekniikka
- Siirtosuojaus
Ratkaisu
Innovatiivinen etäkäyttötekniikka
Standardoidun ja modulaarisesti laajennettavan ohjausratkaisun avulla muuntamoiden automatisointi tapahtuu erityisen älykkäästi. Yksilölliset versiot mahdollistavat erilaiset toiminnot pelkästä valvonnasta järjestelmän monitahoiseen ohjaukseen. smartRTU-teknologia-alusta on modulaarinen etäkäyttöratkaisu erilaisiin käyttötarkoituksiin energiaverkoissa. Se mahdollistaa tila- ja tapahtumatietojen käsittelyn ja valmistelun. Tämä saavutetaan ennalta määritettyjen toimintojen ja yksinkertaisen parametroinnin avulla web-käyttöliittymän avulla. Ohjelmointitaitoja ja ohjelmia ei tarvita. Moduulirakenne mahdollistaa erilaisten binääristen ja analogisten tietojen tallentamisen ja jakamisen.
GRÄPER-konserni on löytänyt Phoenix Contactista innovatiivisen ja teknisesti vankan kumppanin suojaus-, etäkäyttö- ja säätötekniikan alalla, jonka kanssa voimme täydentää energiatekniikan ratkaisuja mielekkäällä tavalla.
Yhteenveto
Kumppanuusyhteistyö
Digitalisointiin, automatisointiin ja järjestelmien valvontaan liittyvät haasteet lisääntyvät tulevaisuudessa myös energia-alalla. Nykyaikaisten jakeluasemien kokonaisratkaisujen tarjoajana myös GRÄPER-konserni joutuu väistämättä kohtaamaan tämän. Sen vuoksi tarvitaan räätälöityjä ja standardoituja ratkaisuja erilaisiin asiakkaiden vaatimuksiin kunnallistekniikan ja infrastruktuurin alalla. Phoenix Contactilla on oikea vastaus tällaisiin haasteisiin, ja se tarjoaa älykkään etäkäyttöratkaisun smartRTU:n avulla. Yhteistyössä etsitään ja löydetään ratkaisuja nykyaikaisille muuntamoille. Tulevaisuudessa on suunnitteilla myös muita hankkeita.