Uudet versiot kosketuksettomaan energian siirtoon ja reaaliaikaiseen Ethernet-tiedonsiirtoon

24.09.2024
NearFi siirtää kosketuksettomasti energiaa ja reaaliaikaisia Ethernet-tietoja

Phoenix Contactin NearFi-koplereiden uudet versiot mahdollistavat langattoman tiedonsiirron kantaman kaksinkertaistamisen. Ne tarjoavat myös kaksinkertaisen tehon automaattisen virran tasauksen avulla tai kahden galvaanisesti erotetun jännitteen (US/UA) välittämisen rinnakkaiskytkennän avulla.

Saavutettava kantama tiedonsiirrossa kaksinkertaistuu jopa 100 mm:iin erittäin suorituskykyisten langattomien korttien ansiosta. Kahden NearFi-koplerilyhteyden rinnakkaiskytkentä mahdollistaa joko kaksinkertaisen tehon (jopa 100 W) tai kahden potentiaalierotetun jännitteen (50 W US/UA kumpikin) siirtämisen. IP65-laitteissa on uudet standardoidut M12-liitännät (L/D-koodattu), joissa on duo-rakenne. Se takaa joustavan kenttäjohdotuksen perinteisillä M12-ruuviliittimillä tai push-pull-pikalukituksella.

NearFi on kontaktiton reaaliaikainen tiedonsiirtotekniikka. Se mahdollistaa energian ja datan siirron jopa ilmavälin kautta. Protokollasta riippumattoman ja viiveettömän Ethernet-tiedonsiirron ansiosta se tarjoaa joustavia käyttömahdollisuuksia kaikille Ethernet-protokollille 100 Mb/s nopeuteen saakka. Tämä helpottaa kulumiselle alttiiden pistoliitäntöjen tai liukurenkaiden vaihtamista teollisuussovelluksissa ja minimoi seisokkikustannukset. Onnistunut tiedonvaihto voidaan tunnistaa kaikista asennoista ympäriinsä näkyvästä LED-renkaasta. Näin NearFi-koplerit on yhtä helppo ottaa käyttöön kuin pistoke.

Tulevaisuuden tehtaassa siirrettävissä sovelluksissa ei enää ole fyysisiä yhteyksiä. Taipuneista tai kuluneista koskettimista johtuvat tuotantokatkokset kuuluvat menneisyyteen. Robotit vaihtavat työkalut nopeasti ja tehokkaasti. Automaattiset kuljetusjärjestelmät vastaanottavat kuljetustilaukset kosketuksettomasti.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility