Uusi ylijännitesuoja aurinkosähkösovelluksiin

30.07.2024
VAL-SPP-ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmiin asennuskiskoon asennettuna

Phoenix Contactin VALVETRAB SPP -tuoteperheen uudet ylijännitesuojat sisältävät uraauurtavia asennus- ja turvaominaisuuksia, ja ne soveltuvat siksi myös aurinkosähkösovelluksiin.

Uusi irtikytkentätekniikka reagoi ylikuormitustilanteessa entistä nopeammin, mikä lisää turvallisuutta. Pää- ja apupiirissä on nyt kaksinkertainen eristys. Ilma- ja pintavälit saavutetaan tuotteessa olevien pidennettyjen ruuvinvarsien ja asennussuppiloiden ansiosta. Näin varmistetaan myös kosketussuojaus. Asennuksen merkittävänä etuna on pienempi kiristysmomentti (4,5 Nm:n sijasta 3 Nm). Lisäksi yksittäisten suojapistokkeiden tilanäyttö on optimoitu. Selkeä punainen ja vihreä merkkivalo osoittaa pistokkeiden tilan paikan päällä.

VALVETRAB SPP -tuoteperheen aurinkosähkötuotteita on saatavilla puhtaina Type 2 -ylijännitesuojina eri jännitetasoille (600–1 500 V DC). Saatavilla on myös Type 1 -ukkossuojia 1 000 V DC:lle. Ylijännitesuojia on saatavilla etähälytyskoskettimella ja ilman sitä.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility