Uudet ruuviliitäntäiset PC 6 -sarjan pistoliittimet

20.02.2024
PC 6 -pistoliitin

Phoenix Contactin tehoelektroniikan piirikorttipistoliittimien valikoimaa laajennetaan edelleen. Uutta laajennetun kosketussuojauksen sisältävää pistoketta varten on saatavilla myös perinteinen liitäntätekniikka uusien ruuviliitäntäisten PC 6 -piirikorttiliittimien ansiosta.

IEC/UL 61800-5-1 -standardin mukainen kosketusturvallisuus parantaa turvallisuutta entisestään. Piirikortti- ja laitelähdöt, joihin on turvallista koskettaa sormella, toteutetaan yhdessä kosketussuojattujen perusosien kanssa vain yhdellä pistoliittimellä. Invertoivia pistoliitäntöjä ei siis enää tarvita.

Uutta PC 6 -sarjaa on saatavana 2–6 navalla. Ilman pistokkeen ja perusosan lukitusta olevan vakioversion lisäksi on saatavilla myös keskilaipalla varustettu versio. Keskilaippa on hyvin tilaa säästävä verrattuna perinteiseen ruuvilaippaan. Se on värikoodattu ja intuitiivisesti käytettävissä.

Pistoliittimissä, joiden nimellispoikkipinta on 6 mm² ja rasteri 7,62 mm, on 41 A:n virrankuormituskyky. Niissä on sama pistoke kuin LPC 6 -pistoliittimissä, joissa on aikaa säästävä vipuliitäntätekniikka, ja PC 6/ ...-ST-BUS-väyläliittimissä, jotka mahdollistavat yksinkertaisen potentiaalien silmukoinnin. Pistoliitinperheet ovat yhteensopivia uusien PC-6-perusosien kanssa. Aaltojuotoksiin tarkoitettujen vakioperusosien lisäksi on saatavilla myös THR-perusosia SMT-juottoprosessiin integrointia varten.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility