Time Sensitive Networking (TSN) tekoälyn uranuurtajana

14.11.2023
Täydellinen TSN-järjestelmä tekoälysovelluksia varten

Phoenix Contact esittelee Nürnbergin PLC-automaatiomessuilla ensimmäistä kertaa yhtenäisen TSN-järjestelmän, joka koostuu ohjauksesta ja PROFINET-kytkimistä. TSN-järjestelmä mahdollistaa konvergenttien IT/OT-verkkojen toteuttamisen muun muassa tekoälysovelluksia, kuten koneoppimista, varten.

Nykyään IT- ja OT-sovellukset toteutetaan usein erillisissä verkoissa, jotta ne eivät ylikuormittuisi ja jotta varmistetaan reaaliaikakriittinen tiedonsiirto. Konvergentti verkko, jota käytetään yhtä lailla IT- ja OT-sovelluksissa, sisältää paljon potentiaalia, joka on suurimmaksi osaksi hyödyntämättä. Konvergentti verkko on erityisen hyödyllinen tekoälysovelluksissa, kuten optisessa anomalioiden havaitsemisessa: suuria tietomääriä on siirrettävä kentältä tekoälyyn samalla kun tekoälyoperaation tulos vaikuttaa reaaliaikaisesti ohjattavaan prosessiin. Tarkka aikasynkronointi on välttämätöntä kentältä saatavien hajautettujen tietojen käsittelyssä ja arvioinnissa. TSN-tekniikka mahdollistaa tämän verkkokonvergenssin eri työkalujen avulla. Edellä mainittujen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi Phoenix Contact esittelee TSN-järjestelmän, joka perustuu PLCnext Technology -pohjaiseen ohjaukseen ja hallittaviin kytkimiin. Reaaliaikaprotokollana käytetään PROFINETia. Hallittavista kytkimistä on nyt saatavana myös kuituyhteydellä varustettuja versioita.

Kaikki laitteet tukevat TSN-toimintoja, kuten QoS-priorisointia, pre-emption-ominaisuutta, tarkkaa aikasynkronointia PTP:n avulla ja synkronista tiedonsiirtoa. Näin TSN:n etuja voidaan hyödyntää PROFINET-ympäristössä sovellusnäkymän muuttumatta. Myös olemassa olevia PROFINET-laitteita voidaan käyttää muuttumattomina.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility