Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Tehokkaat turvareitittimet OT-verkkoihin

14.11.2023
OT-verkko tuotantohallissa

Phoenix Contactin mGuard-tuoteperheen turvareitittimet suojaavat teollisuuden OT-verkkoja ihmisten tai haittaohjelmien luvattomalta pääsyltä. Uudet integroidulla kytkimellä varustetut FL MGUARD 2105- ja FL MGUARD 4305 -versiot esitellään ensimmäistä kertaa SPS 2023 -messuilla.

Uudet gigabitin turvareitittimet mahdollistavat tuotantoverkon tiedonsiirron valvonnan ja suojaamisen. Koneet, järjestelmät tai laitokset ovat suojassa kyberhyökkäyksiltä tai manipuloinnilta.

mGuard-tuoteperhe tekee vaikutuksen suurella käsittelynopeudellaan. Laitteiden tiedonsiirtonopeus on lähes 1 000 Mb/s. Näin ollen mGuard-turvareitittimet takaavat korkean turvallisuustason verkon suorituskyvystä tinkimättä. Suuren prosessointinopeuden lisäksi reitittimissä on laajat turvatoiminnot, kuten integroitu palomuuri, joka suodattaa verkon tietoliikennettä. Ei-toivottu tiedonsiirto tai verkon laitteiden käyttö estetään. Verkkojen segmentointi mahdollistaa myös yksittäisten segmenttien välisen tiedonvaihdon tarkistamisen ja ohjaamisen. Näin yksittäisiä verkkosegmenttejä suojataan liiallisilta tietomääriltä, verkon ylikuormitukselta ja luvattomalta käytöltä. Turvallinen etähuolto on mahdollista myös mGuard-turvareitittimillä. Salatun VPN-viestinnän avulla koneita tai järjestelmiä voidaan huoltaa etänä minkä tahansa verkon kautta. Palomuuri VPN-tunnelissa parantaa lisäksi turvallisuutta. Uudet vaihtoehdot sopivat erinomaisesti koneiden ja järjestelmien valmistajille sekä järjestelmien käyttäjille.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility