Kompaktit Box PC:t vaativiin edge-sovelluksiin

14.11.2023
Kolme kompaktia Box PC:tä

Phoenix Contactin Box PC:t soveltuvat monenlaisiin automaatiotehtäviin – yksinkertaisesta tiedonkeruusta monimutkaisiin IoT- ja edge-sovelluksiin. VL3 UPC -tuotesarja tuo nyt saataville erityisen kompakteja laitteita vaativiin edge computing -asennuksiin hajautetuissa kytkentäkaapeissa.

Oikean Intel-prosessorin valinta – joko Dual-Core- tai Quad-Core-Atom-suoritin Intelin X6000-sarjasta (Elkhart) – tarjoaa oikean suorituskyvyn kulloiseenkin sovellukseen ja kuluttaa samalla mahdollisimman vähän virtaa. Nykyaikaisten komponenttien, kuten DDR4 RAM-muistin, Non-Volatile Memory Express (NVMe) -protokollan ja Gigabit Ethernet -porttien käyttö lisää Box PC:n suorituskykyä entisestään.

Perusjärjestelmä tarjoaa DisplayPort-liitännän korkearesoluutioisille Multi-Stream-yhteensopiville näytöille. Laitteessa on kaksi Gigabit Ethernet -liitäntää ja kaksi nopeaa USB 3.1 -liitäntää, ja sitä voidaan täydentää kahdella sarjaliitännällä (RS-232, -422, -485). Lisäksi käyttäjät voivat määrittää WLAN-tiedonsiirron. Se asennetaan DIN-kiskoon tai seinäkiinnitykseen tarkoitettujen asennuskulmien avulla. VL3 UPC -tuotesarjaa voidaan myös laajentaa kahdella moduulilla. Yksi vaihtoehto sisältää kaksi ylimääräistä Gigabit Ethernet -porttia ja M.2-liitännän massamuistin laajentamista varten. Toinen vaihtoehto on 4G/LTE-modeemi, jossa on samoin M.2-liitäntä muistin laajentamista varten. Moduuli on myös valmisteltu tulevia 5G-modeemeja varten, joten se täyttää myös tulevaisuuden vaatimukset.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility