Tilaa säästävä johdotus mini-monikerrosliittimien avulla

26.09.2023
Mini-kaksikerrosliittimet NS 15 -asennuskiskossa

Miniliittimet soveltuvat erityisesti asennettaviksi pieniin kytkentäkaappeihin ja liitäntäkoteloihin tai ohjaustauluihin. Phoenix Contactin uutuutena ovat MUTTB-mini-kaksikerrosliittimet, joiden avulla voidaan toteuttaa erittäin tilaa säästävä johdotus.

Myös monijohdinliitäntä on mahdollinen ruuviliitäntätekniikan ansiosta. Liittimissä on niiden erittäin kompaktista rakenteesta huolimatta toimintourat molemmilla tasoilla, mikä tekee niiden käytöstä joustavaa. Toimintourat voidaan varustaa Clipline complete -riviliitinjärjestelmän standardoiduilla silloilla ja koestuspistokkeilla. Helppo tasojen silloittaminen toteutetaan yhteensopivilla tasosilloilla ja silloitetuilla versioilla. Yhteensä neljä korkeaa, ulkopuolella olevaa merkintäuraa korkeiden merkintämateriaalien kiinnittämistä varten. Kaikki liitinpaikat on merkitty, mikä takaa selkeyden. Mini-kaksikerrosliittimet voidaan asentaa DIN 15- ja DIN 35 -kiskoihin.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility