UNO POWER -teholähteet – uudet versiot push-in-liitännällä ja laajennetulla jännitealueella
Phoenix Contact laajentaa tuotevalikoimaansa uusilla teholähteillä: UNO POWER jopa 90 W n teholla, push-in-liitäntätekniikalla ja laajennetulla jännitealueella aina 277 V AC asti. Ne ovat optimaalinen teholähde yksivaiheisiin sovelluksiin kompakteissa kytkentäkaapeissa. UNO POWER -teholähteissä 30–90 W on suuri tehotiheys, hyötykerroin ja uusi push-in-liitäntä. Tämän vuoksi ne sopivat erinomaisesti teollisuuden sovelluksiin ja kompakteihin kytkentäkaappeihin.
Teholähteet on helppo asentaa ilman työkaluja push-in-liitäntätekniikan ansiosta, mikä parantaa merkittävästi tehokkuutta ja joustavuutta teollisuuden sovelluksissa. Niille on ominaista myös laajennettu jännitealue, joka ulottuu jopa 277 V AC:n jännitteeseen.
UNO POWER -teholähteen leveys on 35 mm ja teho 90 W, mikä säästää tilaa kytkentäkaapissa. Tulojännite vaihtelee 100–277 V AC:n ja 110–250 V DC:n välillä, mikä varmistaa optimaalisen syötön yksivaiheisille järjestelmille. Laitteiden hyötysuhde on jopa 95 %, joten ne edistävät merkittävästi energiansäästöä. Säädettävä lähtöjännite mahdollistaa joustavan mukauttamisen erilaisiin sovelluksiin. Laitteille on myös ominaista korkea keskimääräinen vikaantumisväli (MTBF), joka on yli 500 000 tuntia. Tämä on osoitus niiden luotettavuudesta. Laaja lämpötila-alue -25...+70 °C ja laitteen luotettava käynnistyminen -40 °C:ssa tekevät laitteista ihanteellisia ulkoasennuksiin ja mahdollistavat luotettavan käytön äärimmäisissä lämpötiloissa. Push-in-liitäntätekniikka helpottaa myös käsittelyä ja nopeuttaa asennusta ilman työkaluja.
Uusia UNO POWER -teholähteitä on saatavilla eri tehotasoilla ja lähtöjännitteillä, ja ne soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi pienikokoisissa kytkentäkaapeissa ja vaativissa teollisuusympäristöissä.