Räätälöityjen merkintäprojektien tehokas toteuttaminen

22.10.2024
MARKING system -merkintäohjelmisto

Phoenix Contactin intuitiivinen MARKING system -merkintäohjelmisto on tukena merkintäprosessin jokaisessa vaiheessa. Sovelluskohtaisten toimintojen avulla voidaan toteuttaa yksilöllisiä merkintäratkaisuja jokaiselle käyttöalueelle helposti ja tehokkaasti.

Merkintäohjelmistossa yhdistyvät tehokkaat toiminnot, intuitiivinen käyttöliittymä ja tehokas tietojen tuonti. Ohjelmisto tarjoaa kokonaisvaltaista prosessitukea tuotteen etsimisestä ja luomisesta aina asennusvalmiiseen merkintämateriaaliin asti. Ohjelmistolla voidaan valvoa ja hallita keskitetysti kaikkia Phoenix Contactin merkintäjärjestelmiä. Tuloksena on sovelluskohtaisia merkintäratkaisuja liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemiseen. Merkintämateriaalien visuaaliseen suunnitteluun tarkoitettujen laajojen toimintojen lisäksi ohjelmisto tarjoaa tehokkaita tietojen tuontitoimintoja ja optimoituja liitäntöjä yleisiin ECAD-järjestelmiin ja tiedonsiirtoformaatteihin. IEC 81346 -standardin mukainen jäsennelty projektinhallinta optimoi koko merkintäprosessin. Wire Marking Application Center voi yksinkertaistaa merkittävästi johtimien ja kaapeleiden merkintäprosessia. Käyttäjiä ohjataan vaihe vaiheelta koko merkintäprosessin läpi kytkentäkaavion jäsenneltyjen ja yksityiskohtaisten tietojen avulla. Tämä lisää tehokkuutta ja vähentää virheiden riskiä. Liitäntä clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistoon mahdollistaa saumattomat prosessit suunnittelusta valmistukseen saakka.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility