Push-in-piirikorttiliittimet BC 17,8 -elektroniikkakoteloille

21.01.2025
Push-in-piirikorttiliittimet BC 17,8 -koteloille

Phoenix Contact laajentaa BC-sarjan elektroniikkakoteloiden liitäntöjen valikoimaa. Sarjojen FKDSO 1,5 ja FKDSO 2,5 push-in-piirikorttiliittimiä on nyt ensimmäisen kerran saatavana elektroniikkakotelolle BC 17,8 (1 jakoyksikkö).

FKDSO 1,5- ja FKDSO 2,5 -sarjojen piirikorttiliittimillä voidaan toteuttaa tulevaisuuden sovelluksia rakennusautomaatiossa jopa 16 navalla moduulia kohti. Yhdenmukaistettu kotelo- ja liitäntäjärjestelmä säästää laitekehittäjien aikaa design-in-vaiheen aikana. Piirikorttiliittimet 3,5 mm:n rasterissa (FKDSO 1,5) ja 5 mm:n rasterissa (FKDSO 2,5) on suunniteltu jopa 22 A:n virroille. Saatavana on kolmi- ja nelinapaisia liittimiä, joita voidaan yhdistää helposti samaan yläosaan. Liitin kohdistuu suorassa kulmassa piirikorttiin, mikä takaa optimaalisen esteettömyyden DIN-kiskoon asennetuissa laitteissa. Push-in-liitäntä mahdollistaa kätevän johdotuksen ilman työkaluja. Värilliset painikkeet tekevät käytöstä helppoa ja turvallista. Push-in-liitännän määritelty kosketusvoima takaa pitkään vakaana pysyvän ja tärinänkestävän kosketuksen.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility