Nopeat ja tarkat nollaleikkaukset ilman toistuvia mittauksia

21.01.2025
Nollaleikkauslohko käytössä PPS-DIN-kiskoleikkurin kanssa

DIN-kiskoleikkureiden nollaleikkauslohko optimoi rei'itettyjen DIN-kiskojen manuaalisen katkaisemisen, sillä se mahdollistaa nopeat ja toistettavat nollaleikkaukset ilman aikaa vievää, toistuvaa mittausta.

Liukusäätimellä voidaan säätää helposti erilaisia nollaleikkausolosuhteita, mikä lisää merkittävästi katkaisuprosessin joustavuutta ja tehokkuutta. Tämä Phoenix Contactin sovitin sopii erityisesti rei'itettyihin DIN-kiskotyyppeihin NS 35/7,5, NS 35/15 ja NS 15. Nollaleikkauslohkon lieriösokka ja magneetit takaavat varman pidon. Se on täysin yhteensopiva Phoenix Contactin PPS-profiilileikkureiden kanssa ja takaa siten saumattoman integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin. Nollaleikkauslohko auttaa varmistamaan, että rei'itetyt DIN-kiskot katkaistaan aina samasta kohdasta, mikä takaa yhtenäisen reikäkuvion kaikille DIN-kiskoille. Tasaisen korkealaatuiset nollaleikkaukset ovat mahdollisia vain yhdellä asetuksella. Koska toistuvaa mittausta ja merkintää ei enää tarvita, mittaus- ja lukuvirheet vähenevät – ja aikaa säästyy huomattavasti.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility