Monitoimiset turvareleet: kaksi suojaustoimintoa yhdessä laitteessa

22.04.2025
Monitoiminen turvarele PSRuni L

Phoenix Contactin monitoimisen PSRuni-turvareleen avulla voidaan valvoa jopa kahta turvatoimintoa vain yhdellä laitteella. Kattaa yleiset turvatoiminnot, joten voidaan konfiguroida joustavasti ja sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin.

Turvarele tarjoaa joustavan ja monikäyttöisen turvaratkaisun monenlaisiin sovelluksiin. PSRunin avulla konfigurointi tapahtuu suoraan laitteessa, joten se on helppo mukauttaa erityisvaatimuksiin. Yhteensopivuus lukuisten antureiden ja toimilaitteiden kanssa mahdollistaa saumattoman integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin. Turvarele soveltuu esimerkiksi hätäpysäytyspainikkeiden, turvaovien ja valoverhojen valvontaan.

PSRuni-turvarele on monikäyttöinen, ja sitä voidaan käyttää sekä yksi- että kaksikanavaisena, minkä lisäksi se täyttää korkeat turvallisuusstandardit SIL 3- ja PL e - tasoon saakka. Laite on erittäin käyttäjäystävällinen automaattisesti tai manuaalisesti valvotun käynnistyksen, push-in-johdinliitännän sekä helpon asennuksen ja huollon ansiosta.

"Uuden PSRuni-turvareleen avulla tarjoamme asiakkaillemme joustavan ja luotettavan ratkaisun, joka vastaa kasvavia koneturvallisuusvaatimuksia", sanoo Phoenix Contactin tuotepäällikkö Yasin Yasar. "Painopiste on tilan säästämisessä ja intuitiivisessa käytössä."

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility