Konfiguraattori merkintämateriaalien yksilöllistä merkitsemistä varten

22.04.2025
MARKING Configurator avattuna PC:n näytöllä

Phoenix Contactin MARKING Configurator -merkintäratkaisun avulla voidaan tilata yksilöllisiä merkintämateriaaleja liittimien, johtimien ja kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemistä varten. Konfiguraattorille on ominaista sen erinomainen käyttäjäystävällisyys ja joustavuus merkintäratkaisujen yksilöllisessä suunnittelussa. Tilausprosessi on sujuva, läpinäkyvä ja täysin digitalisoitu – pienin tilausmäärä on yksi kappale.

Teollisuuden merkintöjä koskevat vaatimukset ovat lukuisat ja moninaiset. Tämä ei koske ainoastaan käyttöalueita, asennustapoja tai yksittäisen merkin kestävyyttä koskevia vaatimuksia vaan myös merkintämateriaalien tuotanto- ja hankintaprosessia. Jos tuotannossa ei ole saatavilla sopivaa merkintäjärjestelmää, mutta tilaushuippuja on hallinnoitava tai huoltotöitä on hoidettava, käyttövalmiita merkintöjä voidaan tilata helposti MARKING Configuratorin avulla. Phoenix Contactilta on saatavilla yli 2 000 vakiomateriaalia räätälöityjä merkintöjä varten erityisvaatimusten mukaisesti. Intuitiiviset ja tehokkaat muokkaustoiminnot sekä kontekstin tunnistava valikkorakenne tekevät verkkopohjaisesta konfiguraattorista helppokäyttöisen. Se sisältää kattavia suunnittelumahdollisuuksia tekstille, kuville, logoille, symboleille, viivakoodeille jne. Kun yksilöllisestä merkinnästä näytetään digitaalinen kuva, virheet voidaan välttää. Projektit voidaan tallentaa kätevästi ja avata lisätilausta varten "Omat ratkaisut" -projektin yleiskatsauksen kautta. Räätälöityjen ja käyttövalmiiden merkintäratkaisujen alusta loppuun digitalisoitu ja läpinäkyvä tilausprosessi, jossa ei tarvita omaa painatusta, lupaa suurta joustavuutta ja tehokkuutta.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility