Monitoiminen turvarele: kaksi suojaustoimintoa yhdessä laitteessa
Phoenix Contactin monitoimisen PSRuni-turvareleen avulla voidaan valvoa jopa kahta turvatoimintoa vain yhdellä laitteella. Kattaa yleiset turvatoiminnot, joten voidaan konfiguroida joustavasti ja sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin.
Turvarele tarjoaa joustavan ja monikäyttöisen turvaratkaisun monenlaisiin sovelluksiin. PSRuni L:n avulla konfigurointi tapahtuu suoraan laitteessa, joten se on helppo mukauttaa erityisvaatimuksiin. Yhteensopivuus lukuisten antureiden ja toimilaitteiden kanssa mahdollistaa saumattoman integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin. Turvarele soveltuu erityisesti esimerkiksi hätäpysäytyspainikkeiden, turvaovien ja valoverhojen valvontaan.
PSRuni-turvarele on monitoiminen, ja sitä voidaan käyttää sekä yksi- että kaksikanavaisena, minkä lisäksi se täyttää erittäin korkeat turvallisuusstandardit SIL 3- ja PL e -tasoon saakka. Laite on erittäin käyttäjäystävällinen automaattisesti tai manuaalisesti valvotun käynnistyksen, push-in-johdinliitännän sekä helpon asennuksen ja huollon ansiosta.
"Uuden PSRuni-turvareleen avulla tarjoamme asiakkaillemme joustavan ja luotettavan ratkaisun, joka vastaa kasvavia koneturvallisuusvaatimuksia", sanoo Phoenix Contactin tuotepäällikkö Yasin Yasar. "Painopiste on tilan säästössä ja käyttäjäystävällisyydessä."