Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Modulaarinen lipasyksikkö kokoonpanossa tarvittavien komponenttien tehokkaaseen toimittamiseen

22.10.2024
Materiaalin toimittaminen erilaisilla syöttölippailla

Kytkentäkaappiasennuksen kokoonpanoprosesseja voidaan optimoida Phoenix Contactin yksinkertaisilla ratkaisuilla, jotka mahdollistavat tehokkaan materiaalin toimittamisen. Valikoima sisältää erimallisia lippaita hyllynjakajista syöttöjärjestelmiin. Ne voidaan mukauttaa joustavasti kulloisiinkin vaatimuksiin ja monenlaisiin komponentteihin sopiviksi. Niitä voidaan käyttää erikseen täydentämään olemassa olevia kokoonpanotyöpisteitä tai yhdessä Phoenix Contactin apujärjestelmien kanssa.

Lippaat soveltuvat hyvin erilaisiin kokoonpanotehtäviin, ja siten ne mahdollistavat tehokkaan ja ergonomisen materiaalin toimittamisen. Tämä lisää tuottavuutta ja vähentää etsimiseen kuluvaa aikaa ja virheitä kokoonpanon aikana.
Räätälöityjen, riviliittimiä, komponentteja ja merkintämateriaaleja varten tarkoitettujen syöttölippaiden tai pieniä osia varten tarkoitettujen irtotavaralippaiden kokoonpanoystävällinen sijoittelu takaa tarvittavien komponenttien ergonomisemman pois ottamisen ja tehokkaan syötön. Täyttö ja uudelleentäyttö on nopeaa ja helppoa takana olevan syötön lukitusmekanismin ansiosta. Esimerkiksi syöttölippaiden työntöpinnan lisäämiseksi valikoimaa täydennetään hyllynjakajilla ja erilaisista etuprofiileista koostuvalla lisätarvikesarjalla. Lipas on helppo asentaa napsauttamalla se sovitin-T-profiileihin. Lipasta voidaan siirtää jälkeenpäin, joten se voidaan sijoittaa joustavasti ja vaivattomasti.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility