Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Logiikkamoduulit, joissa on vaivaton Modbus/RTU-liitäntä, prosessidatan hajautettuun etä-I/O-käyttöön

22.04.2024
Erittäin kompaktit logiikkamoduulit

RS-485-Modbus/RTU:n kautta tapahtuvan verkottamisen ansiosta Phoenix Contactin PLC logic – kytkentälaitteen ja ohjausyksikön yhdistelmä – voidaan integroida helposti ja turvallisesti ylemmän tason automaatiojärjestelmiin. Hajautettu pääsy PLC logic -järjestelmän prosessidataan etäkäyttöä, diagnostiikkaa ja visualisointia varten on helppo toteuttaa, ja se voidaan helposti parametroida Web Based Managementin avulla.

RS-485-Modbus/RTU:n kautta tapahtuvan verkottamisen ansiosta Phoenix Contactin PLC logic – kytkentälaitteen ja ohjausyksikön yhdistelmä – voidaan integroida helposti ja turvallisesti ylemmän tason automaatiojärjestelmiin. Hajautettu pääsy PLC logic -järjestelmän prosessidataan etäkäyttöä, diagnostiikkaa ja visualisointia varten on helppo toteuttaa, ja se voidaan helposti parametroida Web Based Managementin avulla.

Uudet PLC logic -logiikkamoduulit, joissa on sisäänrakennettu RS-485-liitäntä, mahdollistavat vaivattoman integroinnin Modbus/RTU-verkkoihin. Logiikkamoduulit kytketään 16 I/O:lla varustettuna hajautettuna perusmoduulina tai kahdella laajennusmoduulilla ja 48 I/O:lla varustettuna täydellisenä kokoonpanona ylemmän tason automaatiojärjestelmiin. Logiikkamoduulien itsenäisen ohjauskonseptin ansiosta paikallisen sovelluksen toiminnallisuus säilyy, vaikka Modbus-yhteys katkeaisi.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility