RS-485-Modbus/RTU:n kautta tapahtuvan verkottamisen ansiosta Phoenix Contactin PLC logic – kytkentälaitteen ja ohjausyksikön yhdistelmä – voidaan integroida helposti ja turvallisesti ylemmän tason automaatiojärjestelmiin. Hajautettu pääsy PLC logic -järjestelmän prosessidataan etäkäyttöä, diagnostiikkaa ja visualisointia varten on helppo toteuttaa, ja se voidaan helposti parametroida Web Based Managementin avulla.
Uutiset Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.
- Suodattimet:
-
Alue
-
Aihe
-
Tuotekategoria
- Käytetty suodatin (1):
Logiikkamoduulit, joissa on vaivaton Modbus/RTU-liitäntä, prosessidatan hajautettuun etä-I/O-käyttöön
22.04.2024
Erittäin kompakti elektroninen sulake
22.04.2024
Phoenix Contactin PLC-INTERFACE tarjoaa innovatiivisen releliitännästä ja elektronisesta sulakkeesta (katkaisijasta) koostuvan yhdistelmän vain 6,2 mm:n leveydellä, ja säästää siten arvokasta tilaa kytkentäkaapissa. Nimellisvirta ja poiskytkentäominaisuus voidaan määrittää erikseen laitteessa olevien DIP-kytkimien avulla.