Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Erittäin kompakti elektroninen sulake

22.04.2024
Erittäin kompakti elektroninen sulake

Phoenix Contactin PLC-INTERFACE tarjoaa innovatiivisen releliitännästä ja elektronisesta sulakkeesta (katkaisijasta) koostuvan yhdistelmän vain 6,2 mm:n leveydellä, ja säästää siten arvokasta tilaa kytkentäkaapissa. Nimellisvirta ja poiskytkentäominaisuus voidaan määrittää erikseen laitteessa olevien DIP-kytkimien avulla.

Manuaalinen konfigurointi mahdollistaa erilaisten laukaisuominaisuuksien asettamisen, kuten "sulaketila" (sammutus ylivirran jälkeen) tai "hikka-tila" (syklinen automaattinen uudelleenkäynnistysyritys) sekä laukaisukynnysten asettamisen 1...6 A:sta 1 A:n askelin. Kanavan fyysinen ylikuormituksen katkaisu ilmoitetaan visuaalisesti ja etäilmoituksella. Aktiivinen diagnostiikkalähtö antaa luotettavan tilailmoituksen ylemmän tason ohjausjärjestelmälle.

Laajat lisätarvikkeet, siltausvaihtoehdot ja järjestelmäkaapelointiratkaisut vähentävät johdotustyötä ja nopeuttavat kaapelointia. Kattava yhteensopivuus sekä helppo järjestelmäintegraatio ja olemassa olevien laitteistojen toimintojen laajentaminen PLC-INTERFACE-tuotevalikoiman avulla takaavat suuren joustavuuden lähes kaikissa sovelluksissa.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility