Device and Update Management Docker Hubissa

21.05.2025
Device and Update Management (DaUM)

OPC UA -standardiin perustuva Phoenix Contactin Device and Update Service mahdollistaa valmistajasta riippumattoman automaatiolaitteiden hallinnan ja päivittämisen. Ohjelmisto, joka on ollut tähän asti saatavilla Windows-palveluna, on nyt saatavilla myös Docker-konttina Linux-järjestelmissä käytettäväksi.

Device and Update Management -ratkaisut käyttävät teollisuusympäristössä usein toimittajakohtaista menetelmää omien tiedostojen jakamiseen ja asentamiseen omisteisella tavalla omille laitteille. OPC UA -pohjaisen DaUM-palvelun avulla automaatiolaitteita voidaan hallita ja päivittää valmistajasta riippumatta. Tällaisia laitteita voivat olla ohjaukset, I/O-moduulit, taajuusmuuttajat, robotit, verkkolaitteet, teholähteet tai muut automaatiotekniikassa käytettävät komponentit. Device and Update Management Service käyttää OPC UA -standardia 10000-100.

Sen lisäksi, että nyt automaatiojärjestelmästä voidaan päivittää useita eri komponentteja, turvallisuus varmistetaan yhtenäisesti järjestelmän kaikilla tasoilla. Kaikki tietoliikenne ja kaikki komennot suoritetaan ainoastaan todennettuina ja valtuutettuina. Tässä noudatetaan tiukasti IEC 62443 -standardin vaatimuksia.

DaUM-palvelua on myös mahdollista käyttää eri tasoilla. Sovelluksesta ja järjestelmän koosta riippuen DaUM-palvelu toimii keskitetyssä Windows-instanssissa tai nyt myös käyttäjän Linux-järjestelmissä.

Device and Update Management -ohjelmisto on tarjolla "docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0:n" kautta.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility