Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Kompakti ja yleiskäyttöinen signaalien jako

14.11.2023
Veitsierotusliittimet, joissa on kaksi erotusaluetta

Phoenix Contactin uusissa PT 2,5-2MTB -push-in-riviliittimissä on kaksi erotusaluetta. Yhdessä kolmen kaksinkertaisen toimintouran kanssa voidaan toteuttaa monenlaisia jakelusovelluksia pienessä tilassa. Kompakti PT 2,5-2MTB lyhentää riviliittimen pituuden puoleen vakioerotusliittimeen verrattuna.

Uutta veitsierotusliitintä käytetään ennen kaikkea tuulivoimaloissa, kytkinlaitosten rakentamisessa, prosessitekniikassa tai koneenrakennuksessa monimutkaisiin merkinantotehtäviin. Se palvelee tällä hetkellä 0,14–4,0 mm²:n poikkipintaa. Erotusalueet mahdollistavat useiden siltaus- ja koestustehtävien suorittamisen yhdessä riviliittimessä. Lisäksi jokaisella riviliittimellä on oma koestuspaikkansa. Hyvä yleiskuva värillisten erotusveitsien ja painikkeiden ansiosta.

PT 2,5-2TGB -erotusliitin on saatavana myös veitsierotusliittimen kanssa yhteensopivana, jotta sitä voidaan käyttää pistoliitettävien sulake- ja laitepistokkeiden kanssa. Myös tässä liittimessä on kaksi erotusaluetta.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility