Kokonaisten liitinkiskojen automatisoitu merkintä yhdessä prosessivaiheessa

22.04.2024
Lämpösiirtorullatulostin, jossa on THERMOMARK E.VARIO -applikaattori kokonaisten liitinkiskojen merkitsemistä varten

Phoenix Contactin THERMOMARK E.VARIO -lämpösiirtorullatulostimella voidaan saavuttaa jopa 70 prosentin ajansäästö. Applikaattori on osa uutta THERMOMARK E SERIES -sarjaa. Modulaarisessa järjestelmässä yhdistyvät tehokas lämpösiirtorullatulostin ja neljä erilaista applikaattoria.

Tulostin merkitsee kokonaisia liitinkiskoja käyttäen vain kahta jatkuvassa muodossa olevaa materiaalia korkeita ja matalia merkintäuria varten. Samalla jatkuva materiaali leikataan yksitellen sopivaan rasterikokoon. Eri rastereiden määrästä riippumatta voidaan toteuttaa kaikki leveydet 3,5 ja 1 000 mm:n välillä. Katkokohdat sijoitetaan automaattisesti suunnitteluohjelmiston antamien tietojen perusteella.

Automatisoidun prosessin ansiosta uusi järjestelmä helpottaa käsittelyä ja pitää liitinkiskojen merkinnän tasaisen laadukkaana.

Yhteystiedot lehdistölle
Eva von der Weppen | Corporate Communications