Esiasennettujen DIN-kiskojen yksinkertaistettu kokoonpano

14.11.2023
DIN-kiskosovitin esiasennettujen liitinkiskojen kokoonpanoa varten

Phoenix Contactin RailFIX-DIN-kiskosovitin optimoi kytkentäkaappiasennuksen, sillä se yksinkertaistaa täysin varustettujen DIN-kiskojen kokoonpanoa. Liitinkiskon yksittäisiä komponentteja ei enää tarvitse purkaa DIN-kiskon kokoonpanoa varten.

Sovittimet ruuvataan suoraan asennuslevyyn, ja valmis liitinkisko työnnetään kiinnityskoukkuihin. Tämän jälkeen DIN-kisko kohdistetaan kiinnitysasentoon tavallisella ruuvimeisselillä ja kiinnitetään tavallisella M5-ruuvilla. Häiriösuojaus tapahtuu johtavan materiaalin avulla. RailFIX-sovittimia on saatavana Phoenix Contactin DIN-kiskoihin, joiden mitat ovat 35/15 mm ja 35/7,5 mm. Ne ovat erittäin vakaita ja tärinänkestäviä kytkentäkaapin kuljetusta varten.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility