Apuohjelmisto liitinkiskojen kokoonpanoa varten kytkentäkaappiasennuksessa

24.09.2024
clipx ENGINEER assemble -ohjelmisto näytöllä

Phoenix Contactin clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmisto optimoi tietojen yhtenäisyyden kytkentäkaaviosta valmiiseen kytkentäkaappiin. Uutta on clipx ENGINEER assemble -apuohjelmisto liitinkiskojen kokoonpanoprosessia varten.

Se voidaan integroida suunnitteluohjelmistoon maksullisena lisäosana, ja se tarjoaa kaikki tarvittavat tiedot suunnitteluprosessista kokoonpanoa varten. Tämä mahdollistaa saumattoman integroinnin nykyisiin työnkulkuihin. Käyttäjät hyötyvät huomattavista ajansäästöistä, kun tiedot siirretään suoraan suunnittelusta ja kaikki tarvittavat tuotantotiedot toimitetaan johdonmukaisesti. Intuitiivinen käyttöliittymä opastaa liitinkiskon kokoonpanossa, mukaan lukien lisätarvikkeet ja merkinnät, ja tarjoaa selkeät vaiheittaiset ohjeet ja visuaaliset apuvälineet. Tämä lisää tehokkuutta ja vähentää hakuaikoja ja virheitä. Ohjelmisto tarjoaa myös mahdollisuuden ohjata suoraan valo-ohjattua keräilyjärjestelmää. Tarvittavien tuotteiden oikea valinta näytetään jokaisessa kokoonpanovaiheessa, mikä vähentää virheiden määrää entisestään.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility