Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Uudet IO-Link-laite-I/O-rasiat

24.09.2024
 Uudet IO-Link-laite-I/O-rasiat vankassa painevaletussa sinkkikotelossa

Kahdella uudella IO-Link-laite-I/O-rasialla AXL E IOL DI16 M12 6M ja AXL E IOL DIO8/8 M12 6M Phoenix Contact laajentaa uuden Axioline E -I/O-sukupolven valikoimaa kytkentäkaapittomaan automaatisointiin digitaalisessa signaalinkäsittelyssä käytettävillä laitteilla.

Sinkkivalukotelollinen, korotetun IP65/67/69-kotelointiluokan uusi I/O-sukupolvi Axioline E on suunniteltu käytettäväksi suoraan koneissa erittäin ankarissakin ympäristöolosuhteissa. Laajennettu lämpötila-alue sekä erinomainen kestävyys ympäristövaikutuksia vastaan mahdollistavat käytön useissa erilaisissa sovelluksissa. Kaikki laitteet mahdollistavat joustavan kenttäjohdotuksen luotettavilla M12-ruuvipistoliittimillä tai uudella M12 push-pull -pikaliitäntätekniikalla.

IO-Link-tekniikka tarjoaa maailmanlaajuisesti standardoitua päästä päähän -viestintää ohjausjärjestelmästä aina anturi-/toimilaitetasolle asti. IO-Link-masterista ja IO-Link-laitteesta koostuva IO-Link-järjestelmä voidaan integroida kaikkiin tavallisiin kenttäväylä- ja automaatiojärjestelmiin. IO-Link mahdollistaa pääsyn prosessidataan, diagnostiikkadataan ja laitetietoihin sekä IO-Link-laitteiden laiteparametreihin. IO-Link-masterin ja IO-Link-laitteen välinen asennuskonsepti perustuu yksinkertaiseen suojaamattomaan 3-johtimiseen vakiokaapeliin.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility