M23 HYBRID aaltojuotosprosessi varten

29.10.2025
M23-hybridilaitepistoliitin juotosprosesseihin

Uudet M23 HYBRID-laitepistoliittimet alaaltojuotosprosessiin tarjoavat tilaa säästävän 3-in-1-ratkaisun. Ne mahdollistavat luotettavan signaalien, datan ja virran siirron yhdessä pistoliittimessä.

Hybridipistoliitin tarjoaa 80 prosenttia nopeamman kokoonpanon ja 60 prosenttia pienemmän asennustilan verrattuna perinteiseen monisäikeiseen johdinkokoonpanoon. Ylimääräisten piirikorttipistoliittimien poistaminen vähentää kustannuksia, vähentää piirikortin monimutkaisuutta ja minimoi EMC-riskit. Se myös poistaa työvaiheet, joissa on suuri virhemahdollisuus, mikä lisää luotettavuutta entisestään.
Pistoliittimet on suunniteltu 630 V AC/850 V DC:n jännitteille ja 30 A:n virroille, ja ne tukevat jopa 100 Mb/s (CAT5) tiedonsiirtonopeuksia. Ne on suunniteltu erityisesti aaltojuotosprosessia varten, ja ne täyttävät RoHS II -direktiivin vaatimukset ilman poikkeusta 6c. Täydellinen M23-hybridijärjestelmä sisältää piirikortin, laite- ja kenttäliittimet sekä hybridikaapelit.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director