Huoltovapaa DC UPS, jossa on integroitu virtalähde ja kapasitiivinen energiavarasto

29.10.2025
Huoltovapaa, kestävä TRIO3-CAP UPS

Lisääntyvä digitalisaatio, dynaamiset prosessit ja kasvava sähkönkulutus asettavat syöttöverkot äärirajoilleen.

Verkkokatkokset voivat aiheuttaa huomattavia vahinkoja tuotantolaitokselle ja suuria kustannuksia. Arkaluonteiset tuotantotiedot vaarantuvat ja turvallisuuden kannalta tärkeät prosessit keskeytyvät. Luotettava, huoltovapaa virtalähde on siksi yhä tärkeämpi.

Phoenix Contact esittelee uudella DC-UPS:llä, jossa on integroitu virtalähde TRIO3-CAP, innovatiivisen, huoltovapaan UPS-ratkaisun DC-sovelluksiin, joiden käyttöikä on jopa 20 vuotta. 3-in-1-laitteessa yhdistyvät virtalähde, UPS ja energiavarasto kompaktissa kotelossa, mikä vähentää kytkentäkaapissa tarvittavan tilan ja johdotuksen määrää. Johdotus on yksinkertaista ja ilman työkaluja push-in-tekniikan ansiosta. Vankka varastointitekniikka mahdollistaa yli 500 000 lataus- ja purkaussykliä. Dynaamisen tehostuksen ansiosta TRIO3-CAP tuottaa jopa 150 prosentin tehon 5 sekunnin ajan. Energiavarastosta saatavan CAP-boostin avulla jopa 350 prosenttia saadaan 350 ms:n ajaksi - ihanteellinen suurille käynnistysvirroille. Intuitiivinen parametrointi tapahtuu suoraan laitteessa tai ohjelmiston avulla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kone- ja laitosrakentaminen, energia- ja infrastruktuurisektorit sekä kaikki sellaiset alat, joilla vaaditaan erityisen korkeaa järjestelmäkäytettävyyttä ja mahdollisimman vähäistä huoltoa.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility