Pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden mekaaniset testaukset Korkea laatu fyysisen ulkoisen vaikutuksen optimaalisen kestävyyden ansiosta testauserässä B: Piirikorttiliittimet, pistoliittimet tai elektroniikkakotelot testataan mm. kotelon, johdinlähtöjen ja kosketinpintojen lujuuden, muodonmuutos- ja murto-ominaisuuksien osalta.

M12-liittimien kylmätesti sääkaapissa

Testauserä B toisena osana sisältää nämä laboratoriotestit:

  • Taivutuskokeet (IEC 60999-1)
  • Johdinliitäntäkyky
  • Johtimen vetolujuustesti (IEC 60998-2-1)
  • Pudotustesti
  • Iskutesti (UL 746C)
  • Kylmäiskutesti standardin UL 746C, 57 / UL 1703, 30 mukaan
  • Syttyvyys- ja palontorjuntatesti (UL 30, UL 57, UL 1703)
  • Johdinliitäntäkyky
  • Sähkökoskettimien lukittuminen
  • Pisto- ja irrotusvoima
  • Liitäntäsyklien määrä
  • Monikertakytkentä
  • Kosketussuoja (IEC 60529)
  • Vaihtumisen suojaus ja koodaus
  • Hiekuvat
Pistoliittimen taivutuskoe

Pistoliittimen taivutuskoe

Standardin IEC 60999‑1 mukainen taivutuskoe

Ammattimaisesti johdotetuilta liittimiltä edellytetään korkeaa mekaanista turvallisuutta. Siihen kuuluu johtimen luotettava kiinnitys. Tämän vuoksi kokeet suoritetaan pienimmän poikkipinnan, nimellispoikkipinnan ja enimmäispoikkipinnan mukaisilla jäykillä ja taipuisilla liitäntäjohdoilla.

Pystysuoraan kiinnitetty pistoke kytketään johtimeen. Johtimen päähän ripustetaan poikkipintaa vastaava testipaino. Johdin viedään pyörivän levyn keskellä sijaitsevan 37,5 mm:n aukon läpi ja liikutetaan 135 kertaa oman akselinsa ympäri. Koskettimen pitää tämän jälkeen läpäistä johtimen vetolujuustesti standardin IEC 60998-2-1 mukaisesti. Phoenix Contactin riviliittimet on suunniteltu niin, että johdinliitäntä ei kuluta liitinaluetta. Näin johdin ja kosketinpaikka eivät vaurioidu, ja niiden ominaisuudet säilyvät myös useiden liitäntäkertojen jälkeen.

Johtimen vetolujuustesti pistoliittimessä

Johtimen vetolujuustesti pistoliittimessä

Johtimen vetolujuustesti standardin IEC 60998‑2‑1 mukaan

Vetovoimat voivat vaikuttaa liitäntäkohtaan käsittelyn, johdotuksen tai käytön aikana. Liitinpaikan vetokuormitus testataan altistamalla se 60 s ajaksi määrätylle, poikkipinnasta riippuvalle vetovoimalle. Testi suoritetaan välittömästi taivutuskokeen jälkeen, jolloin se tiukentaa vaatimuksia. Johtoa kuormitetaan liitinpaikassa vetovoimalla. Johtimen tulee säilyä vaurioitumattomana. Phoenix Contactin pistoliittimien testitulokset ylittävät vaaditut vähimmäisarvot jopa 150 %.

SUNCLIX-pistoliittimen kylmäiskutesti

SUNCLIX-pistoliittimen kylmäiskutesti

Kylmäiskutesti standardin UL 746C, 57 / UL 1703, 30 mukaan

Kaapeleihin liitetyt pistoliittimet ja kotelot voivat altistua iskuille. Iskuja voi syntyä esimerkiksi työkalujen pudotessa tai myrskyssä ympäriinsä lentelevistä esineistä. Vastaavia kuormituksia simuloidaan pudottamalla testipaino määritetyllä iskuenergialla testikappaleen päälle. Tässä muodonmuutokset tai murtumat eivät saa lyhentää ilma- ja pintavälejä testikappaleen jännitettä johtaviin osiin. Tämä tarkastetaan testin suorittamisen jälkeen testisormella tai testaamalla suurjännite- ja eristysominaisuudet. Koska mekaaniset ominaisuudet ovat epäedullisempia matalissa lämpötiloissa, testi suoritetaan sen jälkeen, kun testikappaleita on säilytetty -35 °C:n lämpötilassa.

Elektroniikkakotelossa olevan pistoliittimen kosketussuojatesti

Elektroniikkakotelossa olevan pistoliittimen kosketussuojatesti

Kosketussuojaus standardin IEC 60529 mukaan

Sähkölaitteiden, sähköisten järjestelmien ja asennusten tulee olla myös huoltotilanteessa mahdollisimman turvallisia. Siksi liitäntämateriaalien on oltava suojattuja sähköiskuilta niin, että asianmukaisesti asennettuina jännitettä johtaviin osiin ei voida päästä käsiksi. Kosketussuojaus testataan testisormella tai testikuulalla, jotka asetetaan määrätyllä voimalla liitäntämateriaalin jokaiseen aukkoon.