MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP
-
Ventilstyremodul
2924113
Ex i-ventilstyremodul. Til egensikker styring af Ex i-magnetventiler, alarmmoduler og LED'er, som er installeret i Ex-området. Strømbegrænsning ved 25 mA. Til gasser op til gruppe IIC, sløjfeforsynet, galvanisk adskillelse, SIL 3. Push-in tilslutning.
Produktdetaljer
Produkttype | Ventilstyremodul |
Produktfamilie | MACX Analog |
Antal kanaler | 1 |
Konstruktion | Ex i-skilleforstærkere med funktionel sikkerhed SIL. |
Kompatibel ventil | Norgren Herion Coil 2080 / 2082 |
Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
Norgren Herion Coil 2084 | |
Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
Samson Coil 3701-11 (6 V) | |
Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
Samson Coil 3963-11 (6 V) | |
Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
Samson Coil 3964-11 (6 V) | |
Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
Bemærk | Dette er et uddrag af mulige kombinationer mellem ventiler og ventilstyremoduler. |
Galvanisk adskillelse | 2-vejsadskillelse |
Temperaturkoefficient maksimal | 0,01 %/K |
Galvanisk adskillelse | |
Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Galvanisk adskillelse Udgang/indgang IEC/EN 60079-11 | |
Standarder | IEC/EN 60079-11 |
Mærkeisolationsspænding | 375 VPP |
Galvanisk adskillelse Udgang/indgang IEC/EN 61010-1 | |
Standarder | IEC/EN 61010-1 |
Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
Isolering | Sikker adskillelse |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | sløjfeforsynet, ekstern forsyning ikke nødvendig |
Tabseffekt | < 0,845 W |
Signal: Spænding | |
Antal indgange | 1 |
Indgangssignal spænding | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Maks. indgangssignal strøm | 45 mA (Ue = 24 V DC) |
Signal: Spænding | |
Beskrivelse af udgangen | egensikker |
Antal udgange | 1 |
Udgangsspænding | ≥ 5,5 V DC (25 mA) |
Strømbegrænsning | > 25 mA |
Reaktionstid | < 20 ms |
Tomgangsspænding | > 21,9 V DC |
Kortslutningssikker | ja |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-terminalrør uden kunststofkrave) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN-terminalrør uden kunststofkrave) | |
20 ... 16 (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) |
Ex-installation (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-strømkredse (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Sikkerhedstekniske data | |
Bemærk | De følgende Ex i-værdier gælder for ATEX- og IECEx-godkendelsen. Med hensyn til alle andre Ex-godkendelser skal du finde Ex i-værdierne i de pågældende certifikater. |
Indgangseffekt Pi | ubetydelig |
Maks. indre induktivitet Li | ubetydelig |
Maks. indre kapacitet Ci | ubetydelig |
Maks. udgangsspænding Uo | 25,1 V |
Maks. udgangsstrøm Io | 39 mA |
Maks. udgangseffekt Po | 245 mW |
Maks. indre modstand Ri | 641,1 Ω |
Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 187 mH / 2,93 µF |
IIB/IIIC (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 93,5 mH / 0,83 µF |
IIC (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 23,4 mH / 0,108 µF |
IIA/I (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 470 nF, 5 mH / 660 nF, 1 mH / 680 nF, 0,1 mH / 1000 nF |
IIB/IIIC (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 5 mH / 300 nF, 0,5 mH / 500 nF |
IIC (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 5 mH / 70 nF, 0,15 mH / 100 nF |
Statusvisning | LED gul (koblingstilstand/status, lyser ved aktiv udgangskoblingskreds) |
Målskitse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Højde | 107,9 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
Farve | grå (RAL 7042) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Materiale hus | PA 6.6-FR |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (Vilkårlig indbygningsmåde) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m) | |
Højde | ≤ 2000 m (De tekniske data er baseret på højder ≤2000 m over NN. Til højder >2000 m over NN, se databladet.) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Mærkeisolationsspænding | 375 VPP (IEC/EN 60079-11) |
265 V (UIsolation rated "ec") | |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m) | |
Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 63 °C |
Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Mærkeisolationsspænding | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
190 V (UIsolation rated "ec") | |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m) | |
Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 56 °C |
Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 60 V |
Mærkeisolationsspænding | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") | |
Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m) | |
Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 49 °C |
Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 60 V |
Mærkeisolationsspænding | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Bemærk | derudover EN 61326 |
ATEX | |
Mærkning | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikat | IBExU 07 ATEX 1133X |
IECEx | |
Mærkning | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikat | IECEx IBE 08.0002X |
CCC / China-Ex | |
Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikat | 2022122316115980 |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
Skibsgodkendelse | |
Certifikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Mærkning | 3 |
INMETRO | |
Mærkning | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikat | DNV 18.0115 X |
Skibsbygningsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Galvanisk adskillelse | 2-vejsadskillelse |
GB Standard | |
Standarder | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 2924113 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK1214 |
Produktnøgle | DK1214 |
Katalogside | Side 166 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356338516 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 160 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 147,5 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 7df6c8ce-db8b-4d2f-b208-5bbb0af029c2 |
Kompatible produkter
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Basismodul 2924854
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
Dine fordele
Mekanisk kompatibel med bæreskinnekonnektor
Forskellige udgangskendelinjer, som er kompatible med almindelige magnetventiler.
Loop-powered: Den nødvendige energi tilføres over styresignaler på indgangssiden.
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
Til SIL 3 efter IEC 61508
Galvanisk 2-vejsadskillelse
Udgang: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Indgang: 19,2 V DC … 30 V DC
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre