SACC-P12FSD-4PL-CM SH PN - Tilslutningsstik
1438183

Tilslutningsstik, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, skærmet, Bøsning lige M12 Push-Pull, kodning: D, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Tidsbesparende Push-Lock tilslutning: Til- og frakobling af ledninger uden værktøj med åbning af kontaktvippearm
Intuitiv tilslutning: Enkel sammenkædning af de enkelte ledere med farvemæssig og numerisk mærkning af kontaktvippearm
Integreret Push-in Technology: Enkel fortrådning af massive og forbehandlede ledere med enkel, direkte tilslutning
Stød- og vibrationssikker forbindelse: Veldokumenteret fjederkraftteknik garanterer en fast og sikker kontaktering
Sikkert skærmet: Pålidelig 360° skærmtilslutning, også under ekstrem mekanisk belastning
Spar tid takket være installation med Push-Pull-lynaflåsning