Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MACX MCR-EX-RTD-I-SP - Temperaturmåleværdikonverter
1050252

Ex i-temperaturmåleværdikonverter: Konverterer signaler fra modstandstermometre, monteret i Ex-område, og overfører et 0/4-20 mA signal til en belastning i det sikre område. Frit programmerbar, 3-vejs adskillelse, SIL, Push-in tilslutning, standardkonfiguration.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Energiforsyning mulig over bæreskinnekonnektor
Programmering under drift ved tilsluttet Ex-målekreds og også spændingsløs over programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER.
Indgang til modstandstermometre og modstandsgivere, [Ex ia] IIC.
Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "ec" (EN 60079-7) tilladt.
Galvanisk 3-vejsadskillelse
Statusvisning til forsyningsspænding, lednings-, sensor- og modulfejl.
Konfiguration over software (FDT-DTM): sensortype, tilslutningsteknik, måleområde, måleenhed, filter, alarmsignal og udgangsområde.
Udgang: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA