MACX MCR-EX-AP-RTD-RTD
-
Temperaturmåleværdikonverter
1291894
Ex i-Modstandsisolationstransformator til egensikker drift af Pt 100-modstandstermometre med 2-, 3- eller 4-lederteknik og modstandsgivere. De værdier, der måles på Ex-i-indgangen, overføres 1:1 ved ikke-Ex i-udgangen. antal kanaler: 1, Standardkonfiguration, 3-vejsadskillelse, Skruetilslutning
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | Nøjagtighed, typiske oplysninger i % af grundmåleområdet ved UN, 23 °C |
Bemærk til driften | Monteringsbetingelserne påvirker omgivelsestemperaturen. Se "installationsvejledningen til styretavlen". |
Bemærk til driften | Indstilling sensor vie DIP-switch |
Bemærk til driften | Indstilling 2-leder tilpasning via DIP-switch ADJ |
Produkttype | Temperature transmitter |
Produktfamilie | MACX Analog |
Antal kanaler | 1 |
Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
Signaloverførselsadfærd | In = Out |
Temperaturkoefficient (typisk) | ≤ 0,1 % (10 K) |
Fejltilslutningsbeskyttelse | ja |
Galvanisk adskillelse Indgang/udgang IEC/EN 60079-11 | |
Standarder | IEC/EN 60079-11 |
Mærkeisolationsspænding | 375 VPP |
Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning IEC/EN 60079-11 | |
Standarder | IEC/EN 60079-11 |
Mærkeisolationsspænding | 375 VPP |
Galvanisk adskillelse Indgang/fejlmeldeudgang IEC/EN 60079-11 | |
Standarder | IEC/EN 60079-11 |
Mærkeisolationsspænding | 375 VPP |
Galvanisk adskillelse Indgang/konfigurationsgrænseflade IEC/EN 60079-11 | |
Standarder | IEC/EN 60079-11 |
Mærkeisolationsspænding | 375 VPP |
Galvanisk adskillelse Udgang 1/udgang 2 | |
Prøvespænding | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning | |
Prøvespænding | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Galvanisk adskillelse Udgang/konfigurationsgrænseflade | |
Prøvespænding | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning/fejlmeldeudgang | |
Prøvespænding | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Forsyning | |
Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
Forsyningsspændingsområde | 18 V ... 31,2 V |
Tabseffekt | ≤ 600 mW |
Effektoptagelse | ≤ 650 mW |
Måling | |
Beskivelse af indgangen | egensikker |
Anvendelige sensortyper (RTD) | Pt 100 |
Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
Modstandsområde lineær | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | ≤ 50 Ω (pr. leder, 2-leder-kobling) |
≤ 100 Ω (pr. leder, 3-, 4-leder-kobling) |
Analog: Modstandstermometer | |
Udgangssignal Spænding | 2 V DC (Mærkespænding) |
Udgangssignal Strøm | 5 mA (Mærkestrøm) |
Udgangssignal Modstand | 400 Ω |
Udgangssignal Modstandsområde | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
Indsvingningstid (settling time) | < 10 ms (10 % ... 90 %, multiplexer-drift) |
Indstillingsområde | < 1 s (Indgang/udgang) |
Sensorforsyningsstrøm | 200 µA ... 5 mA |
Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
Melding: Fejlmeldeudgang | |
Koblingsspænding maks. | 30 V |
Brydestrøm maks. | 100 mA |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Ex-installation (EPL) | Gc |
Ex i-strømkredse (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Sikkerhedstekniske data | |
Maks. indre induktivitet Li | ubetydelig |
Maks. indre kapacitet Ci | ubetydelig |
Maks. udgangsspænding Uo | 6,5 V |
Maks. udgangsstrøm Io | 16,5 mA |
Maks. udgangseffekt Po | 27 mW |
Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 253 V AC |
IIA (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 900 mH / 1000 µF |
IIB/IIIC (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 450 mH / 570 µF |
IIC (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 120 mH / 25 µF |
I (Enkel strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 1000 mH / 1000 µF |
IIB/IIIC (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 100 mH / 5,3 µF, 20 mH / 6,9 µF, 2 mH / 11 µF, 0,5 mH / 15 µF |
IIC (Blandet strømkreds): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 50 mH / 1,1 µF, 5 mH / 1,7 µF, 1 mH / 2,3 µF, 0,2 mH / 3,4 µF |
Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
LED rød (ledningsfejl) |
Målskitse |
|
Bredde | 17,5 mm |
Højde | 112,5 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale hus | PA 6.6 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 (Klemmer) |
IP30 (Hus) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C (Enkeltenhed: Vilkårlig monteringsposition) |
-20 °C ... 60 °C (Gruppemontering: Vertikal bæreskinne uden luftcirkulation) | |
-20 °C ... 65 °C (Gruppemontering: Vertikal bæreskinne med luftcirkulation) | |
-20 °C ... 65 °C (Gruppemontering: Horisontal bæreskinne uden luftcirkulation) | |
-20 °C ... 70 °C (Gruppemontering: Horisontal bæreskinne med luftcirkulation) | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ingen kondensering) |
ATEX | |
Mærkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
IECEx | |
Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Kontrolleret iht. følgende standarder og forskrifter: EN 61326-1 Anvendelse i industrielt område, NAMUR NE 21 |
Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
Monteringstype | NS 35/15, NS 35/7,5 |
Monteringsposition | lodret, vandret |
Varenummer | 1291894 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DK121W |
Produktnøgle | DK121W |
GTIN | 4063151524333 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 202,9 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 202,9 g |
Toldtarifnummer | 85437090 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-No.: 12626-81-2) |
Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
SCIP | 94c59bd9-d5b5-4802-8972-47743bc10e55 |
Kompatible produkter
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN-skinne busforbinder 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN-skinne busforbinder 1351982
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre