UT 2,5/1P - Gennemgangsklemme
3045017

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skrue-/stiktilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kompatibel med standard UT klemmer
Klemmer med stiktilslutning i begge sider fås
Ensartet, fingersikker stikzone