UT 6-TG-EX BU
-
Skilleklemme
1291262
Skilleklemme, Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå
Produktdetaljer
Generelt | Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik. |
Produkttype | Skilleklemme |
Anvendelsesområde | Maskinkonstruktion |
Anlægskonstruktion | |
Antal tilslutninger | 2 |
Antal rækker | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,77 W |
Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
Mærketværsnit | 6 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Skruestørrelse | M4 |
Tilspændingsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Prøvedorn | A5 |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 8 (omregnet iht. IEC) |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Mærkestrøm | 20 A |
Maks. belastningsstrøm | 20 A (ved 10 mm² ledertværsnit) |
Mærkespænding | 500 V |
Mærketværsnit | 2,5 mm² |
Grænsedata (ATEX/IECEx) | |
Mærkning | II 3 G Ex ec llC Gc |
Anvendelsestemperaturområde | -50 °C ... 130 °C |
Ex-dokumenteret tilbehør | 3047183 ATP-UT-TWIN |
3046499 P-FU 6,3X32-EX | |
3046509 P-FU 6,3X32 LED 24-EX | |
3046512 P-FU 6,3X32 LED 60-EX | |
3046525 P-FU 6,3X32 LA 250-EX | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
1205066 SZS 1,0X4,0 VDE | |
Liste over brokobling | Indlægsbro / FBS 2-8 / 3030284 |
Indlægsbro / FBS 3-8 / 3030297 | |
Indlægsbro / FBS 4-8 / 3030307 | |
Indlægsbro / FBS 5-8 / 3030310 | |
Indlægsbro / FBS 10-8 / 3030323 | |
Brodata | 39 A / 6 mm² |
Udgang | (vedvarende) |
Etage Ex Generelt | |
Isolationsmærkespænding | 250 V |
Mærkestrøm | 6,3 A |
Maks. belastningsstrøm | 6,3 A |
Tilslutningsdata Ex Generelt | |
Tilspændingsmomentområde | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Mærketværsnit | 6 mm² |
Dimensioneringstværsnit AWG | 8 |
Tilslutningsevne stiv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Tilslutningsevne AWG | 24 ... 8 |
Tilslutningsevne fleksibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Tilslutningsevne AWG | 24 ... 8 |
2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit AWG, ufleksible | 24 ... 12 |
2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tværsnit AWG, fleksible | 24 ... 12 |
Min. ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² |
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 6 mm² |
1-leder/tilslutningspunkt fleksibelt m. terminalrør uden kunststofkrave AWG | 24 ... 12 |
Bredde | 8,2 mm |
Højde | 57,8 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Dybde på NS 35/15 | 55 mm |
Farve | blå (RAL 5015) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Isolationsmaterialegruppe | I |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Mekaniske data | |
Åben sidevæg | Nej |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Varenummer | 1291262 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE1132 |
Produktnøgle | BE1132 |
GTIN | 4063151523930 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 18,31 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 18,31 g |
Toldtarifnummer | 85369010 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 3-8 - Indlægsbro 3030297
-
FBS 4-8 - Indlægsbro 3030307
-
FBS 5-8 - Indlægsbro 3030310
-
FBS 6-8 - Indlægsbro 3032470
-
RB 16-6 - Reduktionsbro 3047072
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduktionsbro 3047264
-
RB UT 6-(2,5/4) - Reduktionsbro 3047251
-
ATP-UT-TWIN - Skilleplade 3047183
-
LPS-8/E - Servicestik 3270560
-
LPS-8 - Servicestik 3270561
-
LPO 6/E - Afgreningsstik 3270525
-
LPO 6 - Afgreningsstik 3270526
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
PAI-4-FIX BU - Testadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Testadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Testadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Testadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Testadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Testadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Testadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Testadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Testadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Testadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Testadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Testadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Testadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Testadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Testadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Testadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Testadapter 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1052002
-
ZB 8 CUS - Mærkestrimler 0825011
-
UC-TM 8 - Mærkeskilte til klemmer 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824597
-
UCT-TM 8 - Mærkeskilte til klemmer 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1052413
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
P-DI - Skillestik 3036783
-
P-DI GY - Skillestik 3047390
-
P-FIX - Gennemgangsstik 3038956
-
P-CO - Komponentholder 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - Komponentholder 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Komponentholder 3032460
-
P-DI GN - Skillestik 1071062
-
P-CO XL - Komponentholder 3036797
-
P-CO XL SKN - Komponentholder 3036798
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
PS-6 - Prøvestik 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prøvestik 3038736
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skruetrækker 1205066
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
P-FU 6,3X32-EX - Sikringsstik 3046499
-
P-FU 6,3X32 LED 24-EX - Sikringsstik 3046509
-
P-FU 6,3X32 LED 60-EX - Sikringsstik 3046512
-
P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Sikringsstik 3046525
-
P-DI - Skillestik 3036783
-
P-DI GY - Skillestik 3047390
-
P-DI GN - Skillestik 1071062
Dine fordele
Dobbelt broskakt muliggør individuel potentialforgrening og forsyning
Egnet til procesteknik via Ex-nA-godkendelse
Kompakt konstruktion og høj strømværdi på 20A
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre