Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UT 4-QUATTRO-MT - Knivskilleklemme
3064043

Knivskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kompakt konstruktion og høj strømværdi på 20A
Testet til jernbaneanvendelse