DOK 1,5-TG - Sensor-/aktuatorklemme
2717113

Sensor-/aktuatorklemme, Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 16 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Samme kontur som 3-etages initiatorklemmerne DIK ...
Til poloverspringende brokobling kan indlægsbroernes tænder nemt klipses af
Til optisk signalisering af initiator- og aktuatorfortrådning fås klemmerne med kontrollampe i rød og grøn
En fri fortrådning af alle klemmesteder samt en fast positionering af broen garanteres, da indlægsbroens kamryg låses sammen med klemmehusene
I modsætning til DIK-klemmerne kontakterer udgangsklemmerne på den nederste etage direkte på bæreskinnen. Tilslutningen er grøn/gul som PE-tilslutning.
Indbyrdes fortrådning af en aktuator og en initiator er uden problemer muligt
Initiatorsignalledningerne tilsluttes i den øverste klemmeetage, der kan tekstes med almindelige klemrækkemærkeskilte
Den midterste etage forsyner de tilsluttede aktuatorer med spænding