EB 10- DIK BU - Indlægsbro
EB 10- DIK BU
-
Indlægsbro
2716680
Indlægsbro, deling: 6,15 mm, poltal: 10, farve: blå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Indlægsbro
Poltal
10
Deling
6,15 mm
Potentialer
10
Mål
Deling
6,15 mm
Materialeangivelser
Farve
blå (RAL 5015)
Materiale
Kobber
Isolationsmaterialer
PA
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Monteringstype
Skruemontage
Varedata
Varenummer
2716680
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE1Z2X
Produktnøgle
BE1Z2X
GTIN
4017918061968
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
4,377 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
4,3 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,043 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp