SAC-4P-10,0-28R/FS SCO RAIL
-
Sensor-/aktuatorkabel
1407319
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PE-X halogenfri, sort RAL 9005, skærmet, åpen ledningsende, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellængde: 10 m, Til jernbaneanvendelse
Produktdetaljer
Generelt | Du kan finde flere produkter med variabel ledningstype og ledningslængde i afsnittet Tilbehør |
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Jernbaneanvendelser |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | PA 6.6 |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Normer / bestemmelser | PA 6.6 |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12-tilslutningsstik) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 SPEEDCON |
Poltal | 4 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | 10 m |
RADOX® sort skærmet [28R] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 56 kg/km |
Poltal | 4 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | RADOX® sort skærmet [28R] |
Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,18 mm |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 4x 0,5 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,43 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,40 mm ±0,3 mm |
Materiale yderkappe | PE-X |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
Materiale lederisolation | PE-X |
Enkeltleder, farve | hvid 1, hvid 2, hvid 3, hvid 4 |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 40,1 Ω/km |
Mærkespænding kabel | 600 V AC (Leder-jord, U0) |
1000 V AC (Leder-jord, U) | |
≤ 720 V AC (Leder-jord) | |
≤ 1200 V AC (Leder-jord, Um) | |
≤ 900 V DC (Leder-jord, V0) | |
≤ 1500 V DC (Leder-leder) | |
Prøvespænding | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 3 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 4 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 17 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 22 mm |
Halogenfrihed | efter EN 50267-2-1 |
Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 50305, 9.1.2 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
efter ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Brandgasgiftighed | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Røggastæthed | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Oliefasthed | I henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Fareniveau HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandbeskyttelsestrin 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Fareniveau LR1 - LR4) | |
Anden fasthed | Bestandig over for brændstoffer (I henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 120 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 90 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Normbetegnelse | Chok, vibration |
Standarder | EN 50155 |
Varenummer | 1407319 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF1CCA |
Produktnøgle | AF1CCA |
GTIN | 4046356774352 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 540,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 540,6 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) |
SCIP | 223a9adf-ebd9-47f7-9961-721701d58d11 |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 3,806 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
SAC-4P-MS SCO RAIL/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1412169
-
SAC-4P-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1412167
-
SAC-4P-FR SCO RAIL/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1412168
-
SAC-4P-MS-FS SCO RAIL/.../... - Sensor-/aktuatorkabel 1412171
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Lukkeskrue 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sikringsclip 1558991
-
PATG HF 3/18 - Skilteholder 1014059
-
PATG HF 3/23 - Skilteholder 1014060
-
PATG HF 3/30 - Skilteholder 1014061
-
PATG HF 4/18 - Skilteholder 1014065
-
PATG HF 4/23 - Skilteholder 1014066
-
PATG HF 4/30 - Skilteholder 1014067
-
KMK HP (25X6) - Kabelmærkeholder 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelmærkeholder 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmærkeskilte 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmærkeskilte 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmærkeskilte 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Krympeslange 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Krympeslange 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Krympeslange 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Krympeslange 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Ledningsmærkning 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Ledningsmærkning 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Ledningsmærkning 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Ledningsmærkning 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmærkeskilte 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmærkeskilte 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmærkeskilte 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmærkeskilte 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmærkeskilte 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmærkeskilte 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmærkeskilte 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmærkeskilte 0831511
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 SH - Tilslutningsstik 1413993
-
SACC-M12FS-4QO-0,75 SH - Tilslutningsstik 1413994
-
SACC-M12MS-4PL SH - Tilslutningsstik 1424666
-
SACC-M12MR-4PL SH - Tilslutningsstik 1424667
-
SACC-M12FS-4PL SH - Tilslutningsstik 1424668
-
SACC-M12FR-4PL SH - Tilslutningsstik 1424669
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Tilslutningsstik 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Tilslutningsstik 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Tilslutningsstik 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Tilslutningsstik 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Tilslutningsstik 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Tilslutningsstik 1021816
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
CUTFOX 12 - Kabelskæreværktøj 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Bidetang 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Bidetang 1212487
-
WIREFOX 4 - Afisoleringsværktøj 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Afisoleringsværktøj 1212704
-
WIREFOX 10 - Afisoleringsværktøj 1212150
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Sikkert aflåst takket være speciel vibrationsbremse
Bestandig over for temperaturpåvirkninger – testet for det udvidede temperaturområde og for resistens over for temperaturchok
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre